Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Typ K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Typ N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Typ S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Messstellen mit extrem hohen Prozesstemperaturen erfordern dieses Hochtemperaturthermometer mit einem Keramik- oder Metallschutzrohr sowie Thermoelementen aus Sondermetallen wie Platin und Rhodium. Das Schutzrohr aus Spezialwerkstoffen schützt vor mechanischen und chemischen Beschädigungen im Prozess und erhöht die Lebensdauer der eingesetzten Sensoren. Dies führt zu: Kosteneinsparungen bei der Wartung der Messstelle, Qualitätsverbesserungen der Produkte und erhöhte Anlagensicherheit.
Anwendbar für Temperaturmessungen in der Zementherstellung, Stahlverarbeitung, Verbrennungsanlagen und Wirbelschichtöfen. TAF16 enthält einen einfachen oder doppelten Thermoelementeinsatz und ein Schutzrohr aus Metall oder Keramik sowie eine optionale Innenhülle.
Prozesstemperaturen bis zu +1.700 °C (+3,092 °F)
Vorteile
Lange Lebensdauer durch den Einsatz innovativer Schutzrohrmaterialien mit erhöhter Verschleiß- und Chemikalienbeständigkeit
Langfristig stabile Messung dank Sensorschutz durch nicht poröse Materialien
Flexible Produktauswahl dank modularer Bauweise
Optimierte Lebenszyklus-Kosten durch austauschbare Ersatzteile
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Iplom SpA wollte seinen Raffinationsprozess optimieren, um die Lebensdauer der Katalysatoren zu verlängern und die Sicherheit einer Hydrodesulfurierungsanwendung (HDS) durch eine präzise 3D-Temperaturprofilerstellung zu verbessern.
Typ K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Typ J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Typ N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Typ S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 1 bar (15 psi)
Genauigkeit
Klasse 2 nach IEC 60584
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .