Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Moderne Prozessinstrumentierung für die Kohlendioxidnutzung

Optimieren Sie Ihren CO₂-Nutzungsprozess mit innovativer Messtechnik

Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff
Überblick

Umwandlung von CO₂ in kostbare Produkte

Kohlendioxid wird zunehmend als wichtige Ressource mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial erkannt. Die Umwandlung von Kohlendioxid in Produkte steckt zwar noch in den Anfängen, bietet aber einen vielversprechenden Weg zur Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Abschwächung des Klimawandels. Das abgeschiedene CO₂ kann zur Herstellung von Kraftstoffen, Karbonaten, Polymeren und anderen Chemikalien verwendet werden und trägt damit zu einer Kreislaufwirtschaft bei. Profitieren Sie von unserem fundierten Fachwissen und unserem breit gefächerten Produktportfolio, um Ihre CO₂-Nutzung zu steigern.

Optische Analyse

Sichere Kontrolle der CO₂-Qualität durch laserbasierte Analyse

Komprimiertes CO₂ ist ein vielseitiges Produkt, dessen Einsatzmöglichkeiten von kohlensäurehaltigen Getränken bis hin zur chemischen Produktion reichen. Die Aufrechterhaltung einer hohen CO₂-Reinheit ist für die Leistung, Funktionsfähigkeit und Sicherheit der Anlagen erforderlich. Darüber hinaus ist eine genaue CO₂-Analyse für die Überprüfung von Emissionsgutschriften erforderlich. Die Echtzeitüberwachung von Verunreinigungen gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität und Prozessoptimierung. Unsere TDLAS- und QF-Analysatoren bieten:

  • Niedrige Gesamtbetriebskosten durch minimale Wartung, keine beweglichen Teile und kein Verbrauchsmaterial
  • Zuverlässig auch in rauen Umgebungen
  • Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
  • Online-Validierungsoptionen für die Leistungsüberprüfung von Analysegeräten
/
Durchflussmessung

Erhöhte Klimaneutralität durch CO2-Speicherung

Da der Druck in den Bohrlöchern und die Produktion abnehmen, wird die Tertiäre Ölgewinnung (Enhanced Oil Recovery – EOR) für die Maximierung der Ölförderung und die Verlängerung der Lebensdauer der Ölfelder unerlässlich. CO₂ mit Lagerstättendruck wird in dichter Phase (Gas mit flüssigkeitsähnlichen Eigenschaften) injiziert und kann sich mit dem Öl vermischen. Durch die Vermischung mit dem Öl verringern sich die Viskositätsbarrieren und es wird eine weitere Ölgewinnung ermöglicht. Unser Hochdruck-Massedurchflussmessgerät bietet folgende Vorteile:

  • Maximale Sicherheit und Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion
  • Prozessdruck bis PN 250 (Class 1500)
  • Kontinuierliche Geräteverifizierung mit Heartbeat Technology
Durchflussmessung

Optimierung der Durchflussmessung bei der Herstellung synthetischer Kraftstoffe

Synthetische Kraftstoffe werden aus grünem Wasserstoff und CO₂ synthetisiert, um flüssige oder gasförmige Kraftstoffe zu bilden. Wasserstoff, hergestellt aus erneuerbarer Energie, combiniert mit CO2, dass aus industriellen Prozessen abgeschieden wird. Der Produktionsprozess umfasst komplexe Durchflussschleifen in verschiedenen Phasen, in denen sich die Vortex-Durchflussmesstechnik auszeichnet und Folgendes bietet:

  • Multivariable Messung: optionale Kompensation von Druck, Temperatur und Trockenheitsanteil
  • Wartungsfrei mit lebenslanger Kalibrierung
  • Hohe Prozesssicherheit mit SIL3-Dualsens-Version
  • Hochentwickelte Diagnostik gemäß IEC 61508
Flüssigkeitsanalyse

Steigerung der Milchproduktion mit präziser CO₂-pH-Regelung

Kohlendioxid spielt in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine entscheidende Rolle, da es die Produktqualität verbessert, die Haltbarkeit verlängert und Vorteile für die Verbraucher entstehen. Da die Industrie zunehmend unter Druck steht, nachhaltige Verfahren einzuführen, bietet die Abscheidung und Nutzung von CO₂ einen doppelten Vorteil: Reduzierung der Emissionen bei gleichzeitiger Optimierung des Betriebs. CO₂ wird zur Kontrolle des pH-Werts verschiedener Lebensmittel verwendet, von der Käseherstellung bis zum Brotbacken. Unsere Memonsens-Technologie verfügt über folgende Vorteile:

  • Garantierte Produktsicherheit und vollständige Einhaltung der Vorschriften
  • Maximale Betriebszeit durch einfache Wartung
  • Maximale Produktausbeute durch genaue pH-Kontrolle
  • Reduzierte Betriebskosten und verlängerte Lebensdauer des Sensors
  • Unzerbrechlicher PEEK-Sensorkörper für anspruchsvolle Umgebungen
/

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten

Unsere Branchenexperten unterstützen Sie gerne.

Endnoten

Ähnliche Lösungen

Entdecken Sie weitere Informationen zur Kohlenstoffabscheidung