Verbessern Sie die Nachhaltigkeit Ihres Batterie-Recyclingverfahrens
Verwenden Sie Messinstrumente, die mit Blick auf Sicherheit und SIL-Funktionalität entwickelt wurden, um die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Anlagen zu gewährleisten und maximieren Sie gleichzeitig die Auslastung.
Betreiben Sie Ihre Prozesse nachhaltiger mit zweckmäßiger Instrumentierung
Das Batterierecycling ist für die Kreislaufwirtschaft von Batteriematerialien von entscheidender Bedeutung. Die damit zusammenhängenden Verfahren zur Gewinnung der wertvollen Materialien und Mineralien können energieaufwendig und chemisch belastend sein und bergen andere Gefahren als herkömmliche Prozesse im Bergbau. Sie brauchen einen Partner mit Branchenerfahrung und Know-how, der Sie bei der Erfassung der Daten unterstützt, die Sie zur Optimierung Ihres Batterierecyclingprozesses benötigen.
Fokus auf Prozesse im Batterierecycling
Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Materialzuführung.
Ein hohes Maß an Sicherheit und eine gute Auslastung sind die wichtigsten Ziele der Betreiber.
Extraktion von Bestandteilen bei der Laugung
Verbessern Sie die Ausbeute bei der Rückgewinnung der wertvollen Mineralien in Batterien mit robusten, präzisen und zuverlässigen Messgeräten, die starken Lösungsmitteln, hohen Temperaturen und Schlämmen in neuartigen Laugungsanwendungen standhalten.
Pyrometallurgische Extraktion
Hohe Temperaturen, komplexe chemische Reaktionen und aggressive Schlämme sind permanente Herausforderungen, auf die Endress+Hauser mit seinem passgenauen Portfolio reagiert.
Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Materialzuführung
Maximieren Sie den Durchsatz Ihrer Materialzuführung bei der Zerkleinerung, Magnetabscheidung und Siebung
Ein hohes Maß an Sicherheit und eine gute Auslastung sind die wichtigsten Ziele der Betreiber, und die Geräte sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Micropilot FMR67B ist ein benutzerfreundliches 80 GHz-Radargerät für anspruchsvolle Anwendungen im Bereich Feststoffe
Solitrend MMP40, Feststofffeuchtemessung zur Gewährleistung der Sicherheit des Prozesses in Zufuhr- und Filtratproduktströmen
Soliwave FQR56, Erkennung von Rutschenverstopfungen zur Maximierung der Auslastung Ihres Zerkleinerungssystems
Gammapilot FMG50, berührungslose Füllstandsmessung für anspruchsvolle Zerkleinerungsanwendungen, minimiert den Aufwand für Technik und Installation und maximiert die Anlagenverfügbarkeit.
Extrahieren Sie alle wertvollen Bestandteile aus Ihrer Laugungsstufe
Verbessern Sie die Ausbeute bei der Rückgewinnung der wertvollen Mineralien in Batterien mit robusten, präzisen und zuverlässigen Messgeräten, die starken Lösungsmitteln, hohen Temperaturen und Schlämmen in neuartigen Laugungsanwendungen standhalten.
Promag P 300, das kostengünstige Durchflussmessgerät für chemisch aggressive Flüssigkeiten mit Heartbeat Technology zur Gewährleistung der Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Chemikaliendosiermessstelle
Cleanfit CPA473, die beste Wechselarmatur für anspruchsvolle pH-Anwendungen
Memosens CPS47E, unzerbrechlicher, langlebiger und hochempfindlicher pH-Sensor für chemisch anspruchsvolle Aufschlämmungsanwendungen in Laugungsprozesse
iTHERM ModuLine TM131, das empfindliche, eigensichere RTD-Gerät für Laugungs- und andere Batterierecycling-Temperaturanwendungen
Verbessern Sie die Sicherheit Ihrer pyrometallurgischen Extraktion
Hohe Temperaturen, komplexe chemische Reaktionen und aggressive Schlämme erfordern eine zuverlässige, genaue und robuste Instrumentierung.
Micropilot FMR62B ist ein zuverlässiger Freifeld-Radarsensor für Füllstandsanwendungen in Förderprozessen
Proline t-mass I 300, Luft- und Gasüberwachungs-Durchflussmessgerät für Massendurchflussmessungen in Batterierecyclingprozessen
Prosonic Flow P 500, die sichere, berührungslose Durchflussmessung von chemisch aggressiven Flüssigkeiten in Extraktionsprozessen
Cerabar PMP71B, ein robuster Druckmessumformer für Anwendungen in der Lösungsmittelextraktion mit einer Reihe von medienberührten Materialien, die für pyro- und hydrometallurgische Prozesse im Batterierecycling geeignet sind.
Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Batterieherstellung
Entdecken Sie, wie Sie mit effektiven Messungen an den entscheidenden Stellen wertvolle Batteriemineralien effizient gewinnen und konzentrieren können
Nutzen Sie die Messtechnik, um Ihre Gewinnspanne zu maximieren
Prozesseffizienz ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen und sicheren Aufbereitung von Batteriematerialien und eine wichtige Voraussetzung, um bei der Herstellung von Batterien der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .