Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Batterieherstellung

Entdecken Sie, wie Sie mit effektiven Messungen an den entscheidenden Stellen wertvolle Batteriemineralien effizient gewinnen und konzentrieren können

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Batterieherstellung
Überblick

Gewinnung und Verarbeitung von Batteriemineralien mit präziser Messtechnik

Wenn Sie ein neues Projekt zur Gewinnung wertvoller Batteriemineralien zur Unterstützung der Energiewende in Angriff nehmen, vermeiden Sie unnötige zusätzliche Kosten und Risiken, indem Sie vertrauenswürdige, hochwertige Messtechnik einsetzen. Mit intelligenten Sensoren erhalten Sie wichtige Daten, die eine wertschöpfende Prozessoptimierung zur Maximierung von Ertrag und Effizienz ermöglichen und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Verfügbarkeit Ihrer Anlage gewährleisten.

Viele Prozesse bei der Gewinnung und Reinigung von Batteriemineralien stellen komplexere Anforderungen als andere, herkömmliche Bergaufbauprozesse. Dies ist auf das Aufkommen neuer Konzentrationstechnologien mit chemisch aggressiveren Reagenzien und höheren Temperaturen und Drücken zurückzuführen. Die Auswahl zuverlässiger, flexibler und intelligenter Messtechnik ist entscheidend, um diese Prozesse zukünftig nachhaltig zu betreiben.

Wählen Sie die richtige Messtechnik

Handhabung von Feststoffen

Maximieren Sie Ihren Durchsatz mit unseren Lösungen auch für den anspruchsvollsten Schüttgutumschlag.

Solemessung

Effizienter Soletransport mit Produkten, die auf die Komplexität Ihrer Batterie-Mineralisierungsanlage abgestimmt sind.

Prozesssteuerung

Präzise Steuerung Ihrer Hochtemperaturprozesse wie Kalzinierung oder Sulfidierung.

Ertragsoptimierung

Steigern Sie den Auslaugungsertrag Ihrer Batteriemineralienanlage durch den Einsatz intelligenterer, präziserer Messtechnik.

Handhabung von Feststoffen

Maximieren Sie Ihren Durchsatz mit unseren Lösungen auch für den anspruchsvollsten Schüttgutumschlag

Viele komplexe Prozesse in der Batterieherstellung beginnen mit der Verarbeitung des Erzes in der Mine. Ziel dieser Phase ist es, Störungen im Prozessablauf, wie beispielsweise Verstopfungen, auf ein Minimum zu reduzieren, um eine gleichbleibende, homogene Beschickung der Verarbeitungsanlage zu gewährleisten. Unsere Messgeräte tragen mit der Heartbeat Technology dazu bei, die Verfügbarkeit der Messstellen zu maximieren.

  • Der 80 GHz Radarsensor Micropilot FMR67B eignet sich für die anspruchsvollsten Schüttgutanwendungen und ist jetzt einfacher zu bedienen als je zuvor
  • Durch Grenzstand- und Bewegungsdetektion kann Soliwave FQR57 dazu beitragen, die Auslastung Ihres Mahl- und Transportsystems zu maximieren
  • Solicap FTI77 ist der zuverlässigste Schalter für die Grenzstanddetektion und sorgt für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter in rauen Anwendungen
  • Das magnetisch-induktive Messgerät Picomag ist ein einfach zu bedienendes, kostengünstiges und einfaches Durchflussmessgerät für Staubunterdrückungsanwendungen
/
Massenbilanz

Effizienter Transport der Sole in Ihrem Bergwerk

Der Transport von Sole innerhalb Ihres Bergwerks in die Konzentrationsanlage erfordert wesentlich mehr Rohre und Messstellen als ein normales Bergwerksgelände. Sie benötigen zuverlässige, einfach zu bedienende und robuste Geräte, die auch unter den extremen Bedingungen in Solegewinnungsgebieten einwandfrei funktionieren.

  • Das Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag P 10 ist einfach zu bedienen und verfügt über chemisch hochresistente Auskleidungsoptionen für die Messung des Soledurchflusses
  • Das Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass A bietet eine einfache, kostengünstige Massedurchflussmessung für die präzise Dosierung von Chemikalien
  • Der Temperatursensor iTHERM ModuLine TM131 zeichnet sich durch niedrige Betriebskosten, robuste Temperaturmessung und eine große Auswahl an widerstandsfähigen, medienberührten Materialien für raue Anwendungen aus
  • Der digitaler Leitfähigkeitssensor Indumax  CLS50D ist ein hoch chemikalienbeständiger induktiver Sensor mit digitalem Memosens-Protokoll
/
Prozesssteuerung

Präzise Steuerung Ihrer Hochtemperaturprozesse wie Kalzinierung oder Sulfatierung

Bei der Hochtemperaturreinigung oder den Umwandlungsreaktionen bei der Reinigung von Batteriemineralien treten komplexe chemische Reaktionen auf. Sie benötigen zuverlässige Sensoren mit langer Lebensdauer.

  • TAF12 ist ein robustes Hochtemperatur-Thermoelement Thermometer mit keramikbenetzten Teilen für Anwendungen mit höchsten Temperaturen Promass E ist ein genaues, kompaktes Messgerät für die Massedurchflussmessung von Zusatzflüssigkeiten
  • Promag 55S ist ein Durchflussmessgerät mit hervorragender Abriebfestigkeit und Signalverarbeitung, ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hohem Abrieb
  • Cerabar PMC71B ist ein robuster Keramik-Druckmessumformer, der Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Prozessanomalien bietet.
/
Ertragsoptimierung

Steigern Sie den Ertrag der Laugung in Ihre Batteriemineralienanlage

Selbst die kleinste Verbesserung der Genauigkeit bei der Messung kritischer Parameter kann zu höheren Erträgen und einer erheblichen Wertsteigerung für Ihren Betrieb führen.

  • Gammapilot FMG50 ist der erste echte Zweileiter Kompakttransmitter der auch unter extremen Prozess- und Umgebungsbedingungen verschiedene Messaufgaben löst
  • Proline Prowirl F 200 bietet Langzeitstabilität, einfaches Energiemanagement und integrierte Verifizierung
  • Cerabar PMP50 ist ein kostengünstiger, einfach zu bedienender Drucksensor
  • Memosens-Sensor CPS47E ermöglicht es Ihnen mit einer robusten glaslosen Sonde und digitalem Memosens Protokoll die Lebensdauer von pH-Messstellen zu maximieren
/

Planen Sie ein Projekt zur Batterieproduktion?

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Herausforderungen mit unseren Experten zu besprechen

Endnoten

Ähnliche Themen

Erfahren Sie mehr über die Batterieherstellung