Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Prosonic Flow W 400 – flexibel, einfach und sicher

Das Clamp-on-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Kraftwerksindustrie sowie für Hilfskreisläufe

Erscheinungsdatum: 17.01.2022

Die Ultraschall-Durchflussmessung mittels Clamp-on-Sensoren wird in vielen Industrien erfolgreich eingesetzt. Doch in Basis- und Standardanwendungen nehmen die Ansprüche aufgrund der Prozessautomation stetig zu. Prosonic Flow W 400 kombiniert deshalb bewährte Ultraschall-Messtechnologie mit den Vorteilen der Proline Gerätelinie von Endress+Hauser und erfüllt damit wichtige Anforderungen von Anlagenbetreibern: Kosteneffizienz, umfassende Prozessüberwachung und maximale Freiheit bei der Anlagenplanung.

Vorteile

  • Eingriffsfreie Durchflussmessung ohne Wartung. Montage direkt auf die Rohraußenwand ohne Öffnen der Rohrleitung

  • Für die Messung zahlreicher Flüssigkeiten, z.B. in den Bereichen Wasser/Abwasser, Energie/Kraftwerke, Hilfskreisläufe usw.

  • Sehr großes Nennweitenspektrum: DN 15…4000 (½…160")

  • Geeignet für Rohre aus Metall, Kunststoff, GFK oder Verbundstoffen mit oder ohne Auskleidung

  • Zeitsparende Vor-Ort-Bedienung und vereinfachte Installation dank integriertem Webserver (ohne zusätzliche Soft-/Hardware)

  • Heartbeat Technology für die Geräteverifizierung im laufenden Messbetrieb ohne Prozessunterbrechung

Die Clamp-on-Bauart ermöglicht ein gefahrloses Messen selbst von korrosiven, abrasiven und toxischen Medien – unabhängig von Leitfähigkeit oder Druck. Damit eignet sich Prosonic Flow W 400 für die Überwachung und Regelung zahlreicher Prozesse: Mengen- und Volumenmessung, Aufsummieren und Bilanzieren, Verifizieren von bereits eingebauten Durchflussmessgeräten oder Aufspüren von Leckagen in einer Rohrleitung.

FlowDC-Funktion für höchste Performance bei gestörter Strömung

Prosonic Flow W 400 ist optional mit der einzigartigen FlowDC-Funktion bestellbar. Damit können Strömungsstörungen, beispielsweise nach Rohrbögen, erfasst und kompensiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, eine gleichbleibende Messgenauigkeit beizubehalten auch bei deutlich reduzierter Einlaufstrecke – etwa vom 15-fachen auf nur noch den 2-fachen Rohrdurchmesser. Für Planer und Anwender bedeutet dies maximale Flexibilität, falls sie Anlagen mit Clamp-on-Durchflussmessgeräten aus- bzw. nachrüsten möchten.

Passt auf jede Rohrleitung

Prosonic Flow W 400 kann auf unterschiedlichste Rohrleitungen montiert werden. Für die optimale Schallübertragung zwischen Sensor und Rohrleitung sorgt eine wartungsfreie Kontaktfolie (Koppelpad). Die dadurch gleichbleibend hohe Signalstärke gewährleistet stabile Messresultate über viele Jahre hinweg. Damit sich der Anwender zusätzlich auf eine maximale Signalqualität, Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit verlassen kann, werden die Sensoren – je nach Rohrdurchmesser, Medium und Rohrmaterial – mit verschiedenen Ultraschallfrequenzen ausgeliefert (0,3 – 0,5 – 1– 2 – 5 MHz).

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel