Servo Füllstandsmessung
Kontinuierliche Füllstandsmessung in Flüssigkeiten im eichpflichtigen Verkehr und Anwendungen zur Bestandsüberwachung
Servo Tankstandmessgeräte bieten hochpräzise Messung des Füllstands von Flüssigkeiten, Trennschicht und in Dichteanwendungen. Die Messgeräte sind genau auf die Anforderungen von Tanklagerbestandsverwaltung und Verlustüberwachung abgestimmt und hinsichtlich Kostenersparnis und Betriebssicherheit optimiert. Sehen Sie sich das Sortiment an Proservo Messgeräten für Servo Füllstandanwendungen an und klicken Sie auf den Button weiter unten.
You've viewed 8 of 32 products
Servo Füllstandgeräte wie Tankstandmessgeräte werden im eichpflichtigen Verkehr und in Anwendungen zur Bestandsüberwachung, mit NMi- und PTB-Zulassungen, eingesetzt und erfüllen die Anforderungen gemäß OIML R85 und API 3.1B. Der Proservo ist besonders für hochgenaue Messungen im eichpflichtigen Verkehr zur Messung von Rohöl, Benzin, Diesel, in der Petrochemie und zur Messung von Chemikalien geeignet.
Servo Füllstandsmessung: Messprinzip
Ein kleiner Verdränger wird mithilfe eines Servo-Motors präzise in der Flüssigkeit positioniert. Der Verdränger hängt an einem Messdraht, welcher auf einer mit feinen Rillen versehenen Messtrommel im Inneren des Gerätes aufgewickelt ist. Wenn er abgelassen wird und die
Flüssigkeit berührt, wird das Gewicht des Verdrängers durch die Auftriebskraft der Flüssigkeit reduziert. Daraufhin ändert sich der Zug in der magnetischen Kopplung, welche bei 5 Sets von Hall-Generatoren gemessen wird.
Vorteile
- Unbeeinflusst von Mediumseigenschaften wie Leitfähigkeit oder Dielektrizitätskonstante
- Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr