Heavy Duty Thermometer
Heavy Duty Thermometer für raue Umgebungsbedingungen
Sichere Überwachung von Prozesstemperaturen in anspruchsvollen Applikationen.
Die flexibel konfigurierbaren, robusten Thermometer sind für den Einsatz in anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie z. B. in der Chemie-, Öl & Gas- und Energiebranche bestens geeignet. Die Thermometer erfüllen die entsprechenden Sicherheitsanforderungen aufgrund verschiedener Zertifikate und Tests. Der Einsatz eines Kopftransmitters führt zu erhöhter Genauigkeit und Zuverlässigkeit gegenüber direkt verdrahteten Sensoren.
You've viewed 8 of 32 products
Portfolio Beschreibung
Unser großes Portfolio an Heavy Duty Thermometer bietet:
- Thermometer mit oder ohne Display
- Prozessanschluss mit Gewinde, Klemmverschraubung oder Flansch
- Geschweißte oder Vollmaterial-Schutzrohre
- Thermometer zum Einschrauben in ein vorhandenes Schutzrohr
- Thermometer ohne Schutzrohr - direkter Kontakt zum Medium
In der Prozessindustrie haben sich zwei Messprinzipien für Temperaturmessungen als Standard durchgesetzt:
RTD - Widerstandsthermometer: Messprinzip
In RTD-Widerstandssensoren ändert sich der elektrische Widerstand mit der Temperatur. Sie eignen sich für die Messung von Temperaturen zwischen -200 °C bis ca. 600 °C und zeichnen sich durch eine hohe Messgenauigkeit und eine hohe Langzeitstabilität aus. Das am häufigsten verwendete Widerstandssensorelement ist der Pt100. RTD Widerstandssensoren von Endress+Hauser erfüllen standardmäßig die Genauigkeitsklasse A nach IEC 60751.
TC - Thermoelemente: Messprinzip
Ein Thermoelement ist ein Bauteil aus zwei unterschiedlichen und an einem Ende miteinander verbundenen Metallen. Am offenen Ende wird aufgrund des Seebeck-Effektes eine elektrische Spannung (Thermospannung) erzeugt, wenn die Verbindungsstelle und die freien Enden unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit Hilfe der sogenannten thermoelektrischen Spannungsreihe (vgl. IEC 60584) kann auf die Temperatur an der Verbindungsstelle (Messstelle) geschlossen werden.
Thermoelemente eignen sich für Temperaturmessungen im Bereich von 0 °C bis +1800 °C. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Ansprechzeit und eine hohe Vibrationsfestigkeit aus.
Vorteile
- Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich
- Zulassungen: ATEX (EEx ia, EEx d und Staub-Ex), CSA (IS, NI, XP und DIP)
- Zulassungen / Zertifikate / Prüfungen: Werkstoffprüfung nach NACE Standard MR0175, Farbeindringprüfung, Röntgenprüfzertifikat, Helium Lecktest, Druckprüfzeugnis,...
- Schutzrohrberechnung nach kundenspezifischen Prozessangaben von Druck, Temperatur und Fließgeschwindigkeit nach ASME PTC 19.3 und DIN 43772