Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Auslegung von Temperaturschutzrohren

Online- und Offline-Berechnungs-Tool für maximale Sicherheit in anspruchsvollen Anwendungen

Das neue Tool zur Auslegung von Temperaturschutzrohren berechnet die Beanspruchung eines Thermometers unter vorgegebenen Prozessbedingungen, macht Aussagen über die Verwendbarkeit des ausgewählten Schutzrohrs an den Temperaturmessstellen und stellt kurze Reaktionszeiten im Projektgeschäft sicher.

Vorteile

  • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch optimal ausgelegte Messgeräte

  • Maximale Sicherheit für den Anlagenbetrieb

  • Einfachere Inbetriebnahme durch zertifizierte Festigkeitsprüfungen

  • Schnelle Überprüfung der Schutzrohrstärke

  • Berechnungen nach den am häufigsten verwendeten internationalen Normen DIN43772 und ASME PTC 19.3 TW2010 sind möglich

Schutzrohrauslegung einfach gemacht

Neben einer erweiterten Datenbank für Schutzrohrmaterialien, die 35 neue Materialien enthält, ist die Datenbank für Prozessmedien eine wichtige Funktion des Tools zur Schutzrohrauslegung. Darüber hinaus ermöglicht das Auslegungsmodul mit nur wenigen Klicks Einheitenumrechnungen und die Berechnung der Durchflussgeschwindigkeit in Rohren. Geometrische Parameter des Schutzrohrs und die resultierenden Parameter werden durch kurze, teilweise illustrierte Hilfetexte einfach und klar erläutert.

Maximale Sicherheit für anspruchsvolle Anwendungen

Empfohlen für Anwendungen mit höheren Sicherheitsanforderungen, insbesondere in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie sowie für Anwendungen mit hohen Durchflussraten und hohen Prozessdrücken und kritische Anwendungen.