Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Überzeugende Leistung des Liquiphant in der Öl- & Gasbranche

Ein noch robusteres Gerät, das hohen Temperaturen und Drücken standhält

Der Liquiphant, der sich in mehr als 3 Mio. Anwendungen weltweit bewährt hat, ist der auf dem Markt führende Flüssigkeitsstandgrenzschalter – und das aus gutem Grund! Nun eröffnen sich durch die Einführung des Edelstahlgehäuses, das speziell für den Bedarf der Öl- & Gasindustrie konzipiert wurde, sogar noch zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Noch robusteres Gerät dank hochbelastbarem Edelstahlgehäuse

Das hochbelastbare Edelstahlgehäuse erfüllt den Bedarf nach einem robusteren Gerät. Das 1-Kammer-Gehäuse ist nach ATEX Ex d zertifiziert. Der Liquiphant ist der ideale Ersatz für wartungsintensive Schwimmerschalter. Einfach und kostengünstig bietet er reale Vorteile dank Selbstüberwachung und Auslegung nach SIL2 und SIL3. Zudem sind die Prozessanschlüsse des Liquiphant jetzt auch in hochbeständiger Nickel-Chrom-Legierung C22 mit einem 3.1-Zertifikat für alle benetzten Teile erhältlich.

Beständig gegen extreme Bedingungen in der Öl- & Gasbranche

Der Liquiphant ist beständig gegen hohe Temperaturen (bis zu 280 °C) und hohe Drücke (bis zu 100 bar) und wurde für Öl- und Gasprozesse praktisch maßgeschneidert! Dank des patentierten Piezoantriebs bietet er zudem verbesserte Störfestigkeit gegen Schaum und Anlagenvibrationen. Der Liquiphant kann in jeder Position montiert werden und ist dank der kleinen Prozessanschlüsse ideal für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen, so z. B. in Offshore-Anlagen und auslaufseitigen Installationen.

Wartungsfrei

Mehr noch: Der Liquiphant ist wartungsfrei und sein Betrieb wird nicht durch Durchfluss, Turbulenzen, Luftblasen oder Ansatzbildung beeinträchtigt. Das macht ihn zum perfekten Gerät für die Alarmausgabe bei zu hohem oder zu niedrigem Füllstand. Dank der integrierten Installationskontrolle kann der Liquiphant remote getestet werden, ohne dass er dazu aus dem Prozess entfernt werden muss, wodurch die Sicherheit erhöht und wertvolle Zeit gespart wird!

Erfolgsstorys

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com

Ähnliche News

Online-Tools zu Produktinformationen