Current overview of Endress+Hauser SIL devices. The following informations are available for download:

  • Safety Manuals: Informations about safety parameters, installation, commissioning, configuration, parameterisation, maintenance, iterative tests
  • SIL data sheets: Compact presentation of device specific data concerning Functional Safety
  • SIL certificates 

 

Aktueller Überblick der Endress+Hauser SIL-Geräte. Folgende Informationen stehen zum Download zur Verfügung:

  • Handbücher zur Funktionalen Sicherheit (Safety Manuals): Informationen zu sicherheitstechnischen Kenngrößen, Installation, Inbetriebnahme, Einstellung, Parametrierung, Wartung, Wiederholungsprüfungen
  • SIL Datenblätter: Kompakte Darstellung der spezifischen Gerätedaten zur Funktionalen Sicherheit
  • SIL Zertifikate
Device/Gerät Type/Typ

SIL

 

safety-related
output signal/
sicherheits-

bezogenes
Ausgangssignal

safety
function/
Sicherheits- funktion

SIL data sheet/

SIL Datenblatt

 

TÜV certificate/

TÜV Zertifikat

Safety
Manual
Level switches / Füllstand Grenzschalter
Liquiphant M/S FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

Thyristor

(contactless

2-wire/

kontaktloser

2-Draht) - FEL51

Level MAX SD255F

SD164Fen

SD164Fde

Level MIN SD256F

SD185Fen

SD185Fde

Liquiphant M/S FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2 PNP - FEL52 Level MAX SD257F

SD163Fen

SD163Fde

Level MIN SD258F

SD186Fen

SD186Fde

Liquiphant M/S FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

relay contacts/

Relaiskontakte

(DPDT) - FEL54

Level MAX SD259F

SD162Fen

SD162Fde

Level MIN SD260F

SD187Fen

SD187Fde

Liquiphant M/S

FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2 8/16 mA - FEL55 Level MAX SD261F

SD167Fen

SD167Fde

Level MIN SD283F

SD279Fen

SD279Fde

Liquiphant M/S,
Liquiphant M/S +
Nivotester FTL325N
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

NAMUR

(IEC 60947-5-6) - FEL56

Level MAX SD262F

SD168Fen

SD168Fde

Level MIN SD263F

SD188Fen

SD188Fde

Liquiphant M/S,
Liquiphant M/S +
Nivotester FTL325N
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2

NAMUR

(IEC 60947-5-6)

with push button/

mit Prüftaste - FEL58

Level MAX SD264F

SD161Fen

SD161Fde

Level MIN SD265F

SD170Fen

SD170Fde

Liquiphant M/S +
Nivotester FTL325P
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2, 3 PFM - FEL57 Level MAX

SD266F

TUEV certificate

SD111Fen

SD111Fde

2 Level MIN SD270F SD231Fen
SD231Fde
Liquiphant M/S +
Nivotester FTL375P
FTL5x, FTL5xH,
FTL51C, FTL7x
2, 3

PFM - FEL57,

relay / Relais

Level MAX

SD267F

TUEV certificate

SD113Fen

SD113Fde

Liquiphant S "fail safe"

+ Nivotester FTL670

FDL60/61 3 PFM - FEL67, relay/Relais Level MAX

SD268F

TUEV_certificate

SD175Fen

SD175Fde

Soliphant M FTM50/51/52 2

Thyristor

(contactless

2-wire/

kontaktloser

2-Draht) - FEM51

Level MAX

SD249F

Exida certificate

SD203Fen
SD203Fde

Soliphant M FTM50/51/52 2 PNP - FEM52 Level MAX SD250F
Exida certificate

SD204Fen

SD204Fde

Soliphant M FTM50/51/52 2

relay contacts/

Relaiskontakte

(DPDT) - FEM54

Level MAX SD251F
Exida certificate

SD205Fen

SD205Fde

Soliphant M FTM50/51/52 2

NAMUR

(IEC 60947-5-6)

with push button/

mit Prüftaste - FEM58

Level MAX SD252F
Exida certificate

SD206Fen

SD206Fde

Soliphant M +
Nivotester FTL325P
FMT50/51/52 2 PFM - FEM57 Level MAX SD253F
Exida certificate

SD207Fen

SD207Fde

Soliphant M FTM50/51/52 2 8/16 mA - FEM55 Level MAX SD254F
Exida certificate

SD208Fen

SD208Fde

Liquicap M

Solicap M

Solicap S

FTI51/52

FTI55/56

FTI77

2, 3 8/16 mA - FEI55

Level MIN

Level MAX

SD286F

TUEV certificate

SD278Fen

SD278Fde

Level continuous / Füllstand kontinuierlich
Levelflex

FMP50/51/52/53,
FMP54/55/56/57

2, 3 4...20 mA

Level MIN,
Level MAX,
Level Range

SD00332F

TUEV certificate

SD00326Fen

SD00326Fde

Micropilot S

FMR530/532/533

FMR540

2 4...20 mA

Level MIN,
Level MAX,
Level Range 

SD00346F

TUEV certificate

SD00345Fen

SD00345Fde

Micropilot M

FMR230/231/240,

FMR244/245/250

2 4...20 mA

Level MIN,

Level MAX

SD00328F

SD00327Fen

SD00327Fde

Levelflex M FMP40/41C/43/45 2 4…20 mA Level MIN,
Level MAX,
Level Range
SD285F
TUEV certificate

SD174Fen

SD174Fde

Liquicap M FMI51/52 2 4...20 mA - FEI50H

Level MIN, Level MAX

SD269F

Exida certificate

SD00198Fen
SD00198Fde
Gammapilot M FMG60 2, 3 4...20 mA Level MAX

SD00248F

TUEV certificate

SD230Fen

SD230Fde

Gammapilot M FMG60 2, 3 4...20 mA Level MIN

SD00248F

TUEV certificate 

SD00324Fen

SD00324Fde

Proservo NMS5, NMS7

4...20 mA

MIN, MAX, Range

SD00348G

TUEV certificate

SD00337Gen

SD00337Gja

Relay

MIN, MAX
Process pressure / Prozessdruck
Cerabar S PMP71/75, PMC71 2, 3 4…20 mA MIN, MAX,
Range

SD244P

TUEV certificate

SD190Pen

SD190Pde

Cerabar S PMP731/635,
PMC731/631
2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD245P

SD159Pen

SD159Pde

Deltapilot S FMB70 2, 3 4...20 mA MIN, MAX,
Range
SD241P
TUEV certificate

SD213Pen

SD213Pde

Cerabar M PMP51/55,
PMC51
2 4...20 mA MIN, MAX, Range 

SD00351P

TUEV certificate  

SD00347Pen

SD00347Pde

 

 

 
Deltapilot M FMB50/51/52/53 
Cerabar M PMP41/45/46/48,
PMC41/45
2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD246P

SD172Pen

SD172Pde

Cerabar T

PMC131
(delivery date/

Auslieferungsdatum 09/1997 - 03/2006), PMP131/135

2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD247P

SD160Pen

SD160Pde

Differential pressure / Differenzdruck
Deltabar S PMD70/75,
FMD76/77/78
2, 3 4…20 mA MIN, MAX,
Range

SD242P

TUEV certificate

SD189Pen

SD189Pde

Deltabar S PMD230/235,
FMD230/630/633
2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD243P

SD158Pen

SD158Pde

Deltabar M PMD55 2 4...20 mA MIN, MAX, Range

SD00351P

TUEV certificate

SD00347Pen

SD00347Pde

Temperature / Temperatur
iTEMP HART TMT112 2 4...20 mA

MIN, MAX,

Range

SD021R

SD010Ren

SD010Rde

iTEMP HART TMT122 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD018R

SD007Ren

SD007Rde

iTEMP HART TMT162 2 4…20 mA

MIN, MAX,

Range

SD016R

SD005Ren

SD005Rde

iTEMP HART TMT182 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD017R

SD006Ren

SD006Rde

Flow measurement / Durchflussmessung

Promass

80, 83

2

4…20 mA

MIN, MAX,
Range
SD132D

SD00077D

Promass

80, 83

(as of/ab
Software V 3.00.XX)

2/3 4...20 mA

MIN flow,
MAX flow,
flow range,

MIN density,

MAX density,

density range

SD133D (in process)

TÜV certificate

 SD00077D

 

 Promass E 200

2/3 4...20 mA

 MIN, MAX, Range

 

 SD00147D

Prowirl 72, 73 2, 1 4...20 mA MIN, MAX SD134D

SD00100D

Promag 50, 53 2 4...20 mA MIN, MAX, Range SD135D

SD00115D

Liquid analysis / Flüssigkeitsanalyse
Liquiline M CM42 (Memosens) 2 4...20 mA pH limit monitoring,

pH value measurement,

safe calibration/
adjustment

SD00160C

TUEV certificate

SD00153Cde

SD00153Cen

 

pH sensor head KSG2

Orbisint CPS11D

(Memosens)

 2 Measuring and communicating the pH-voltage and temperature value SD00161C

TUEV certificate

SD00152Cde

SD00152Cen

Memosens cable  CYK10 2, 3  Safe transmission of data using the Memosens protocol

SD00162C

TUEV certificate

SD00151Cen

SD00151Cde

Memosens pH measuring chain  2 4...20 mA pH limit monitoring,

pH value measurement,

safe calibration/
adjustment

SD00163C
System components / Systemkomponenten

Active barrier/

Speisetrenner

RN221N 2 4…20 mA MIN, MAX,
Range
SD019R

SD008Ren

SD008Rde

Process transmitter/

Prozessmessumformer

RMA422 2 4…20 mA,
relay / Relais
MIN, MAX,
Range
SD020R

SD009Ren

SD009Rde

Fieldgate FXA520 2

interference
freeness on
4...20 mA

loop/Rück-wirkungs-

freiheit auf

4...20 mA Schleife

SD047S
Passive barrier/
Passivtrenner
RB223 3 4...20 mA MIN, MAX, Range SD022R

SD011Ren

SD011Rde

Process transmitter/

Prozesstransmitter

RMA42 2 4...20 mA,
relay / Relais
MIN, MAX,
Range
TUEV certificate 

SD00025Rde

SD00025Ren