Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Vertrauenswürdige Lösungen für die Batterieherstellung

Realisierung nachhaltiger und sicherer Batterieherstellungsprozesse

Nutzen Sie unser Fachwissen über Batterielösungen und Batterieherstellung

Im Zuge der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energien treiben Lithium-Ionen-Batterien wichtige Produkte von Smartphones bis hin zu Elektrofahrzeugen an. Mit Blick auf die ESG müssen die Batteriehersteller transparente und sichere Prozesse gewährleisten. Mit unserem umfassenden Fachwissen in den Bereichen Bergbau, Mineralien, Energiewirtschaft und Chemie sind wir Ihr zuverlässiger Partner für Batterielösungen und Batterieherstellung und unterstützen die Energiewende.

Schlüsselfaktoren

3 Milliarden Tonnen

geschätzte Metallmenge, die benötigt wird, um bis 2050 Netto-Null zu erreichen

Batterie ©Endress+Hauser
Einblicke

Präzises Arbeiten mit der Raman-Technologie

Aufgrund des höheren Reinigungsgrads, der für Mineralien in Batteriequalität erforderlich ist, wissen wir, dass ein hohes Maß an Genauigkeit bei den Messungen gewährleistet sein muss. Und angesichts der zunehmenden Bedeutung der ESG-Überwachung können fortschrittliche Analysen eine bessere Rückverfolgbarkeit der Daten ermöglichen.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere Messtechnologien sind darauf ausgelegt, Ihre Batterieherstellungsprozesse durch die Bereitstellung präziser und vielseitiger Daten zu verbessern. Die Raman-Technologie bietet Überwachungslösungen, die die Produktqualität erheblich verbessern, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten und Ihre Abläufe optimieren können. Entdecken Sie, wie das Fachwissen von Endress+Hauser im Bereich der Raman-Technologie Ihre Batterieherstellungsprozesse effizienter und zuverlässiger machen kann.

Batterien ©Endress+Hauser
Einblicke

Konstruktive Sicherheit

Bei der Herstellung von Batterien müssen durchgängig hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden. Unsere bewährten Messgeräte sind TÜV- und SIL-geprüft, sodass die Sicherheitsanforderungen stets erfüllt werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Unsere SIL-Lösungen für funktionale Sicherheit sind so konzipiert, dass sie ein Höchstmaß an Sicherheit in industriellen Prozessen gewährleisten. Mit einem umfassenden Angebot an Messgeräten und Fachwissen unterstützen wir Sie bei der Risikominderung, der Einhaltung von Sicherheitsstandards und der Sicherung Ihrer Betriebsabläufe. Entdecken Sie noch heute unser Angebot, um die Sicherheit und Effizienz Ihrer industriellen Prozesse zu verbessern.

Batterien ©Endress+Hauser
Einblicke

Nutzen Sie die Möglichkeiten durch die Bereitstellung von Daten

Um die Leistungsfähigkeit datengestützter Entscheidungsfindung zu nutzen und die Effizienz Ihrer Messgeräte zu verbessern, wenden Sie sich zur Analyse von Kalibrierungsberichten an an Endress+Hauser.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Dienstleistungen von Endress+Hauser zur Analyse von Kalibrierungsberichten sind der Schlüssel zur Steigerung der Effizienz und Präzision Ihrer Betriebsabläufe. Unsere Experten analysieren sorgfältig die Kalibrierungsberichte, um verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, die zur Optimierung Ihrer Prozesse beitragen.

Durch die Identifizierung potenzieller Probleme und die Empfehlung von Verbesserungen stellen wir sicher, dass Ihre Messgeräte die bestmögliche Leistung erbringen, die Industriestandards erfüllen und Ihre Gesamtbetriebsleistung verbessern.

  • Dieser innovative Ansatz liefert fortschrittliche Erkenntnisse und Diagnosen, die sicherstellen, dass Ihre Messgeräte mit optimaler Leistung arbeiten.
Intelligente Instrumentierung mit  Heartbeat Technology ©Endress+Hauser
Einblicke

Entwickeln Sie intelligente Lösungen mit Heartbeat Technology

Darüber hinaus bietet Heartbeat Technology der Batterieherstellungsindustrie und weiteren Branchen einen Wettbewerbsvorteil, indem sie die Prozesssteuerung optimiert und betriebliche Risiken reduziert.

Unsere Kompetenz im Feld

Mit ihren proaktiven Überwachungs- und Selbstüberprüfungsfunktionen verbessert Heartbeat Technology die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihrer Messgeräte und minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.

Vorteile

Die Batterieherstellungsindustrie wächst schnell und entwickelt sich ständig weiter. Neue Technologien, die den Lebenszyklus von Batterien in allen Phasen vom Rohstoffabbau bis zum Recycling verbessern, machen Innovationen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Prozesse den Anforderungen der Branche gerecht werden.
Endress+Hauser verfügt über mehr als 70 Jahre branchenübergreifendes Anwendungswissen, das uns bei der Herstellung von Batterien zugutekommt. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um zuverlässige, sichere und innovative Batterielösungen für Ihr Unternehmen zu sichern.

Schlüsselfaktoren

33 %

Geschätztes jährliches Wachstum der Batterieindustrie bis 2030

Schlüsselfaktoren

400 Milliarden US-Dollar

Geschätzter Marktwert der Batterieindustrie bis 2030

Schlüsselfaktoren

18 Millionen

Geschätzte neue Arbeitsplätze in der Batterieindustrie bis 2050

Zusammenfassung

Höhere Präzision und Sicherheit bei der Batterieherstellung

Unsere Experten kennen die Herausforderungen, mit denen Batteriehersteller konfrontiert sind. Endress+Hauser ist ein erfahrener und kompetenter Partner in einer Branche, die durch rasche Expansion, immer strengere Vorschriften und sich verändernde Anforderungen gekennzeichnet ist.

  • Präzision bei Mineralien in Batteriequalität: Wir ermöglichen hochpräzise Messungen für hochreine Mineralien.
  • Garantierte Sicherheit: TÜV-zertifizierte und SIL-konforme Geräte garantieren die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
  • Hochentwickelte Instrumentierung: Unsere automatische Kalibrierung, die Raman-Technologie und die Inline-Analyse im Labormaßstab verbessern die Präzision, rationalisieren die Dokumentation und ermöglichen eine digitale Berichterstattung.

Endnoten