Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

iTHERM StrongSens - Messeinsatz mit höchster Vibrationsfestigkeit

Für Anwendungen mit erhöhten Ansprüchen an die Messinstrumente, z.B. mit Turbinen und Kompressoren

Für Anwendungen, die Vibrationen ausgesetzt sind, kann der Anwender sich auf iTHERM StrongSens verlassen. Selbst Stoß- und Schwingungsfestigkeit von >60g (getestet: 63g) können ihm nichts anhaben. Der Sensor kann von -50 °C bis +500 °C eingesetzt werden. Thermometer mit iTHERM StrongSens Technologie sind optimal geeignet für die Branchen Öl & Gas, Chemie, Kraftwerke/Energie, Lebensmittel/Getränke und Life Science.

Vorteile

  • Reduzierung der Wartungs- und Stillstandszeiten
  • Reduzierte Lebenszykluskosten
  • Sicherung der Produktqualität
  • Maximierung der Prozesssicherheit und optimierter Prozessablauf

Endress+Hauser verhilft Ihnen zu langzeitstabilen und zuverlässigen Messwerten auch bei stärksten Vibrationen, zum Beispiel in Turbinen und Kompressoren. Die Robustheit des Sensors ergibt sich aus seiner speziellen Konstruktion, bei der der Pt100-Dünnschichtsensor in einer speziellen Art von Beton befestigt ist. Dies ermöglicht eine hervorragende Langzeitstabilität und zuverlässige Messwerte.  

7 Produkte
Filtern X icon