Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Konstruktive Sicherheit

Wir überwachen sorgfältig die Risiken bei der Konstruktion und Fertigung, um Ihre betrieblichen Risiken zu mindern

Prozessinstrumente werden häufig in explosionsgefährdeten Bereichen installiert, unter extremen Prozessdrücken und -temperaturen verwendet und unterschiedlichsten Stoffen ausgesetzt. Sie müssen so konzipiert sein, dass die von diesen Bedingungen ausgehenden Risiken während ihres Lebenszyklus kontrolliert werden können. Am Anfang jedes Messgeräts von Endress+Hauser stehen sichere Entwicklungs- und Fertigungsverfahren, in die das gesammelte Wissen und die Erfahrung von Generationen einfließen, sodass ein Höchstmaß an mechanischer Integrität gewährleistet ist.

Sicherheit in der Konstruktionsphase

  • Alle unsere Messgeräte werden auf der Basis gemeinsamer Standards in unseren eigenen Werken gefertigt. Dies verringert die Komplexität sowie konstruktionsbedingte Risiken.

  • Wir bringen die richtigen Werkstoffe zusammen, um die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung zu erfüllen. Unsere Mitarbeiter verfügen über weitreichende Erfahrung bei der Auswahl von Werkstoffen, die von zugelassenen, qualifizierten Lieferanten stammen.

  • Konstruktionssimulationen mindern Risiken in der Entwicklungsphase des Endprodukts.

  • Mithilfe strenger Stresstests legen wir sichere Nennbereiche für den Betrieb fest.

Eigensichere Konstruktionen

  • Mechanische Baugruppen mit Modi für vorhersehbare Störungen helfen beim Definieren, wie Prozessmaterialien freigegeben werden.

  • Konstruktionen mit Sicherheitsbehälter gewährleisten, dass Leitungs- oder einem Kesselinhalte auch dort bleiben.

  • Berührungslose Technologien beschädigen nicht die Sicherheitshülle der Prozessausrüstung.

  • Für bestimmte Drücke ausgelegte Containment- und Prozessdichtungen verhindern das Austreten von Gefahrstoffen.

  • Intelligente Messgeräte werten Sensorsignale aus und übertragen Statusdaten an die Logik des Sicherheitsprozesses.

  • Gemäß IEC 61508 entwickelte Softwarekomponenten.

Sicherheit in der Fertigungsphase

Verlassen Sie sich darauf, dass wir dank unserer Mitarbeiter, Tools und Fertigkeiten die kontrollierte Fertigung von 250 geprüften Produktlinien sicherstellen können.

  • Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens fühlen sich verantwortlich, konstant die Produkte zu fertigen, die Sie erwarten, und eine sichere Fertigungsumgebung aufrechtzuerhalten.

  • Alle unsere Prozesse sind zertifiziert: Unsere Qualitätsmanagementsysteme basieren auf ISO- und IEC-Normen (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) und werden regelmäßig einem Audit durch unabhängige Institute (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA) unterzogen.

  • Konstruktive Sicherheit für die Feldinstrumentierung in der Prozessautomatisierung ©Endress+Hauser

    Levelflex-Fertigung in unserem Produktionszentrum in Maulburg, Deutschland

  • Messgeräte für das Analysieren von Sensorsignalen und das Übertragen von Daten an den Logic Solver für Prozesssicherheit ©Endress+Hauser
  • Standardisierte Messgeräte für weniger Komplexität und geringere betriebliche Risiken ©Endress+Hauser

    Drucksensorfertigung

  • Sehen Sie sich das Video über das Testcenter an unserem Produktionszentrum in Maulburg an