Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Energieberatungsdienstleistungen

Stoppen Sie Energieverluste, erhöhen Sie die Energieeffizienz, senken Sie die Energiekosten

Als Spezialist für Energielösungen bieten wir Ihnen auch Beratungsdienstleistungen und helfen Ihnen so, Ihren Energieverbrauch sowie die Energieverteilung und -bereitstellung zu optimieren. Wir führen eine umfassende Analyse Ihrer Prozesse durch und können Ihnen somit Möglichkeiten der Energieeinsparung aufzeigen. Dabei berücksichtigen wir auch mögliche Synergien innerhalb Ihres Unternehmens. Erzielen Sie bestmögliche Qualität mit einem weltweit führenden Engineering-Unternehmen, das nach ISO 50001 zertifiziert ist und auf 15 Jahre Beratungserfahrung im Energiebereich zurückblickt.

Vorteile

  • Senkung der Kosten durch höhere Energieeffizienz – mit unmittelbaren Auswirkungen auf Ihr Betriebsergebnis

  • Effiziente und zuverlässige Medienversorgung für Ihre Prozesse – auf der Grundlage nachhaltiger Konzepte und unter Verwendung von Energieträgern wie Dampf, Kühl- und Heizmedien, Druckluft, Strom oder technischen Gasen, unabhängig vom Hersteller Ihrer Energieerzeugungsanlagen

  • Individuelle Beratung bedeutet, dass Projekte vor ihrer Umsetzung optimal auf Sie zugeschnitten werden, wodurch sichergestellt ist, dass die Einsparziele eingehalten werden

  • Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Einführung enes Energiemanagementsystems nach internationalen Standards, wie der ISO 50001, sondern auch bei der Durchführung von Energieaudits nach EN 16247

Leistungen

  • Die Analyse der Energieeffizienz und des Einsparpotenzials mit einem Energieaudit nach EN 16247-1 sorgt für Transparenz, was Ihre Energieströme und -kosten angeht. Das ermöglicht das Priorisieren von Einsparpotenzialen, einschließlich der Erstellung eines Maßnahmenkatalogs

  • Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen und bei der Realisierung Ihrer Einsparungspotenziale unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

  • Weitreichende Unterstützung bei der Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 oder anderen Normen und effiziente Begleitung des Zertifizierungsprozesses in enger Zusammenarbeit mit Ihnen und dem Zertifizierungsunternehmen

  • Unterstützung während der gesamten Lebensdauer Ihrer Anlage, beispielsweise für die Ortung von Leckagen im Druckluftnetz und deren Behebung

Individuelle Beratung, um sicherzustellen, dass die Einsparziele eingehalten werden