Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

HART - bewährt für die Prozessautomatisierung

Profitieren Sie von den Vorteilen des modernen HART-Geräte-Managements mit uns als Ihren Partner.

HART ist ein Industriestandard mit einer grossen, weltweit installierten Basis. Es handelt sich um eine „Smart“-Technologie, bei der gleichzeitig 4...20 mA Analogübertragung und digitale Kommunikation über ein und dasselbe Leiterpaar erfolgt.
In vielen Anwendungen wird das HART-Signal nur zur Parametrierung verwendet. Mit den entsprechenden Tools jedoch, kann HART für die Geräteüberwachung, Gerätediagnose sowie Erfassung von multivariablen Prozessinformationen eingesetzt werden. Dies nicht nur für neue, sondern auch für bestehende Anlagen.

Ihre Vorteile mit HART

© 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Entdecken Sie das Potenzial von HART mit uns als Ihren Partner:

  • Über 20 Jahre Erfahrung mit einer bewährten Technologie

  • Umfassenden HART-Messgerätepalette

  • Erweiterte Diagnosefunktionalitäten in den Geräten und intelligente, multivariable Geräte

  • Einfache Inbetriebnahme und Gerätemanagement

  • Einfache integration in Kontrollsysteme

  • Unterstützende Hardware und Handgerät

  • Weltweites Dienstleistungsnetzwerk

Geräteintegration

Es gibt drei Möglichkeiten die von einem HART Gerät gelieferten Messungen in ein Kontrollsystem zu integrieren:

  • Direktabfrage (Punkt-zu-Punkt) des 4...20 mA Signals

  • Verbindung durch eine Remote I/O oder HART Multiplexer zu einem übergeordneten Bussystem, wie beispielsweise PROFIBUS

  • In seltenen Fällen wird die Verbindung eines HART Multidrop BUS zu einer HART I/O Karte

Nur in den letzten zwei Fällen ist die komplette Information für das Kontrollsystem erhältlich.

Gerätebetrieb und -management

Der Zugriff auf HART-Gerätedaten (Parameters, Status usw.) ist möglich über:

  • Einen FDT-Rahmen, z.B. FieldCare, hier ist für jeden Gerätetyp ein so genannter Device Type Manager (DTM) erforderlich

  • Ein DD/EDD-Bedientool, wie ein Field Xpert SFX350/SFX370 Handheld, Asset Management Solution (AMS) und Process Device Manager (PDM)

Wir bieten DTM, DD und EDD für alle unsere HART Geräte an und stellen sicher, dass sie in die oben genannten Tools integrieren sind.

Gerätetreiber und Zertifikate

Die Gerätetreiber und Zertifikate können direkt im Download-Bereich der Produkte bezogen werden.

Verwenden Sie HART?

Möchten Sie:

  • mit Ihrer umfangreich installierten Basis weiterhin HART Technologie nutzen?

  • Ihre HART Geräte effektiver in Betrieb nehmen und betreiben?

  • Ihre HART Geräte in ein Plant Asset Management System integrieren?

  • einfach nur die Vorteile einer zuverlässigen und besten HART Instrumentierung nutzen?

Für HART Nutzer liefern wir nicht nur ein komplettes Portfolio an HART Geräten, sondern auch Lösungen mit HART Technologie, die Ihnen helfen Ihre Anlage optimal zu betreiben.

  • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
  • © Endress+Hauser
Online-Tools