Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Lkw- und Güterwagenbe- und -entladung

Standardisierte Skid-montierte 'Plug & Play'-Messsysteme für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr

In Öl- und Gas- oder chemischen Terminals/Depots werden hochwertige Produkte wie leichte Kohlenwasserstoffe empfangen, erworben, gelagert, behandelt, verteilt und verkauft. Dies bedeutet, dass jede Transaktion mit einem Mindestumfang an Unsicherheit durchgeführt wird. Sicherheit, Genauigkeit, Stabilität, Datenzuverlässigkeit und Datenkonsolidierung sind ein Muss. Wir können Sie bei der Erfüllung sowohl Ihrer Leistungserwartungen als auch derer Ihre Kunden sowie bei der Steigerung Ihres Gewinns mit unseren Verladungs-Mess-Skids (LMS) für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr unterstützen.

Standardisierte Skids, konzipiert und gebaut auf Basis unserer Erfahrung

Unsere Standardlösungen bestehen aus modularen Komponenten, die untereinander zu einem vollständigen eichpflichtigen, nach MID-zertifizierten Messpaket kombiniert werden können, um damit reproduzierbare Anwendungen abzudecken, wie:

  • Lkw-Beladung (LMS080) und -Entladung (OMS080)

  • Güterwagenbeladung (LMS100) und -entladung (OMS100)

  • Schiffsbeladung (LMS150)

  • LPG-Verladung auf Lkw und Dampfrückgewinnung (LPG080)

  • Modulare Mischlinien

Die Vorteile auf einen Blick

  • Standard- und reproduzierbare Lösungen, die kürzere Lieferzeiten und wettbewerbsfähige Preise bei gleichzeitiger Beibehaltung eines hohen Qualitätsniveaus gewährleisten

  • System vollständig kompatibel mit unserer Terminalmanagement- und Bestandssoftware

  • Sparen Sie Zeit durch leichte Installation und Inbetriebnahme dank komplett konstruierter und montierter Skids

  • Erhebliche Kosteneinsparung aufgrund hoher Coriolis-Genauigkeit

  • Sehr geringe Wartungskosten basierend auf einer verschleißfreien Messung und geringe Nachkalibrierungskosten als Ergebnis der Langzeitstabilität der Coriolis-Messgeräte

  • Geringerer Druckverlust als bei PD-Messgeräten (PD=positive Verdrängung), was zu einer wesentlich schnelleren Be-/Entladezeit führt

Kompatibel für einen breiteren Lösungsumfang

Die LMS-Familie ist kompatibel mit unserem gesamten Portfolio an Lösungen für die Bestandsführung und ermöglicht es uns, Ihre einzige Quelle für Ihr Depot oder Terminal über unser gesamtes Angebot zu sein:

  • Tankstandmessung und Bestandsüberwachung

  • Terminalautomatisierung

  • Automatisierte Überfüllsicherung

  • Datenkonsolidierung, -visualisierung und -migration

Wir stehen zu Ihrer vollständigen Verfügung, um auch kundenangepasste Versionen zu entwickeln, um verschiedene Anwendungen (z. B. Schweröl) und Prozesse (z. B. hohe oder niedrige Temperatur) sowie verschiedene spezifische Zulassungen oder Spezifikationsanforderungen (z. B. UL, CUS, GOST usw.) abzudecken.

Eichfähigkeitszulassungen

Die Systeme sind entsprechend international anerkannter und akzeptierter Normen zertifiziert, wie den Folgenden:

  • Metrologische Zulassung MID-005 Klasse 0,5 Modul B+F

  • Vollständige MID-EC-Prüfzulassung für gesamtes Mess-Skid

  • Systeme auf Erfüllung der API-MPMS-Anforderungen ausgelegt

Lokale normative oder kundenspezifische Anforderungen verfügbar zur Evaluierung und Integration in die Bauform

Anwendungen

Messstellen

  • Standardisiertes Lkw-Verlademesssystem für Diesel im eichpflichtigen Verkehr + TAS ©Endress+Hauser

    Standardisiertes Lkw-Verlademesssystem für Diesel im eichpflichtigen Verkehr + TAS

  • Nach MID zertifiziertes Lkw-Entladesystem für Diesel ©Endress+Hauser

    Nach MID zertifiziertes Lkw-Entladesystem für Diesel

  • Lkw-Ladebucht für Autogas (LPG) ©Endress+Hauser

    Lkw-Ladebucht für Autogas (LPG)

  • Standardisiertes Lkw-Verlademesssystem für Autogas (LPG) ©Endress+Hauser

    Standardisiertes Lkw-Verlademesssystem für Autogas (LPG)

Online-Tools zu Produktinformationen