Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Drehflügel-Grenzschalter
Soliswitch FTE30

Einfacher mechanischer Mechanismus, extrem robuster und kosteneffizienter Grenzschalter für Schüttgüter

  • Drehflügel-Grenzschalter - Soliswitch FTE30 ©Endress+Hauser

Der ökonomische Drehflügel-Grenzschalter Soliswitch FTE30 eignet sich bestens für den Einsatz in Schüttgütern. Dank des Polymer-Gehäuses und des kompakten Designs ist er der ideale Sensor für Voll-, Leer- und Bedarfsmeldung in Schüttgutsilos. Durch seine Bauform und die verwendeten Werkstoffe ist der FTE30 extrem robust und für den Gebrauch in staubexplosionsgefährdeten Bereichen.

Vorteile

  • Zuverlässiger und ökonomischer Drehflügel-Grenzschalter mit Ex-Zulassung Zone 20n

  • Höchster Sicherheitsstandard für staubexplosionsgefährdete Bereiche

  • Vielzahl an Bauformen für den Gebrauch unter verschiedensten Anwendungsbedingungen

  • Rutschkupplung verhindert Auswirkungen auf Flügel

  • Schutzart IP 65 für optimale Sicherheit im Prozess

Anwendungsgebiet

  • Prozessanschlüsse: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; verstärkte Welle G 1½", 1.4305

  • Sensorlänge: Verschiedene Standardlängen zwischen 100 mm und 600 mm, Länge als Seilversion 2.000 mm (kürzbar)

  • Temperatur: -20 bis +80 °C

  • Druck: +0,5 bis +1,8 bar

  • Staub Ex Zone 20, ATEX 1/3D IP65 T110°C

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: FTE130, FTE330

Nachfolger: Soliswitch FTE20