Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Fernanzeige und -steuerung
Promonitor NRF560

Zur Tankstandanzeige und Steuerung des intelligenten Tankstandmessgeräts Proservo NMS5

  • Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

Der Promonitor NRF560 ist ein Anzeigegerät zur Verwendung mit den Tankstandmessgeräten der Baureihe Proservo. Das Gerät wird direkt am Tank oder in einer Entfernung von bis zu 1.200 m montiert (lokale HART-Verbindung). Promonitor zeigt den gemessenen Füllstand, die Temperaturdaten sowie den Betriebszustand an und kann von einem günstig gelegenen Ort aus Bedienkommandos an den Proservo NMS5 schicken.

Vorteile

  • Fernanzeige und -steuerung für das Tankstandmessgerät Proservo

  • Anzeige über ein zweizeiliges beleuchtetes Display

  • Bedienung über 3 optische Tasten (touch control)

  • Programmiermatrix

  • Gehäuse der Schutzklasse IP 67

  • Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Anwendungsgebiet

Zur Tankstandanzeige und Steuerung des Proservo NMS5.

  • Temperatur: -20 bis +60 °C

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: DRM9700

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools zu Produktinformationen