Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Handbediengeräte

Handbediengeräte

Handbediengeräte zur Inbetriebnahme und Wartung von Feldgeräten

Die Handbediengeräte Field Xpert sind robuste mobile Computer, die den leichten Zugriff auf Feldgeräte über Bluetooth oder Wifi ermöglichen. Die für die Verwendung mit HART- und FOUNDATION-Fieldbus-Geräten ausgelegten Handbediengeräte können zum Einrichten, Fehlerbeheben und zur Analyse von Geräten verwendet werden. Versionsabhängig können sie auch drahtlose RFID-NFC-Tags zur Geräteidentifizierung lesen. Die Handbediengeräte verbinden sich außerdem mit der Gerätedatenbank von Endress+Hauser, so dass Gerätehandbücher, -zertifikate und -kalibrierungsdaten vor Ort heruntergeladen werden können.

  • Field Xpert Systemarchitektur ©Endress+Hauser

    Field Xpert Systemarchitektur

Funktionsprinzip: Geräteverbindung

Der Field Xpert baut auf zwei Arten eine Verbindung mit einem Feldgerät auf. Für eine Feldverbindung wird entweder ein HART- oder ein FF/Bluetooth-Modem verwendet. Für eine Netzwerkverbindung ist eine Wifi-Schnittstelle erforderlich und auf das Gerät wird über ein FOUNDATION-Fieldbus- oder HART-Gateway zugegriffen. Eine USB-Schnittstelle ermöglicht die Archivierung von Gerätekonfigurationsdaten auf einem Computer.

Konfigurationssoftware Device Xpert

Der Field Xperts kann mit einer Device-Xpert-Software für HART- und/oder FOUNDATION-Fieldbus ausgestattet werden. Zusätzlich zur Gerätekonfiguration ermöglicht dies die Gerätediagnose gemäß der Norm NAMUR NE 107 und den Vergleich von Konfigurationen. Der Zugriff auf die Gerätedatenbank von Endress+Hauser ermöglicht den Download von Handbüchern und anderen Geräte-Life-Cycle-Daten. Gerätetreiber- (DD)-Bibliotheken werden für die automatische Aktualisierung verwendet.

Vorteile

  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme im Feld

  • Präzise Gerätediagnose mit Informationen zu Ursachen und Abhilfemaßnahmen (NAMUR NE 107)

  • Archivierung von Gerätekonfigurationen zum künftigen Vergleich

  • Archivierung von Gerätekonfigurationen für zukünftige Vergleiche

  • Fernidentifizierung von Geräten mit RFID-NFC-Tags

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools zu Produktinformationen