Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Die Raman Flow Cell erfüllt die Geschwindigkeitsanforderungen von Downstreamprozessen, indem sie die Raman-Sammlung für Proben mit niedriger Turbulenz und geringem Volumen optimiert. Die Raman Flow Cell eignet sich ideal für Durchflussraten im Entwicklungsmaßstab und ermöglicht Echtzeitüberwachung, schnelle Prozessoptimierung und Prozesskontrolle für Chromatographie und andere Downstream-Verfahren.
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Sterilisations-
methode
CIP/SIP
Prozess-
anschluss
5/16-24 Aderendhülsen mit flachem Boden Bis 3/16 inch AD Leitung
Endress+Hauser - your one-source Life Sciences technology partner
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 06/2024
New version available in English
Graphic highlighting why Endress+Hauser is trusted by the world's top biopharmaceutical manufacturers for its Life Sciences expertise and reliable inline, real-time measurement technologies like Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Veröffentlichungen)
Tschechische Version - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .