Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Hygienische Thermometer

Kompakte und modulare Temperatursensoren im hygienischen Design für sterile Prozesse und Anwendungen in de Life Sciences und in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Hygienische Thermometer für hygienische Anwendungen
9 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Hygienische Thermometer

Mit unserem Produktfinder können Sie anhand von Produkteigenschaften nach geeigneten Messgeräten, Softwareprogrammen oder Systemkomponenten suchen. Der Applicator führt Sie anhand von Anwendungsparametern bis zur Auswahl eines einzelnen Produkts.

Über hygienische Thermometer

Unsere Temperaturmessgeräte im hygienischen Design bieten höchste Messleistung und erfüllen die strengen Vorschriften der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Unser umfassendes Portfolio an kompakten und modularen Thermometern ist mit einer großen Auswahl von Prozessanschlüssen nach Industriestandard, intelligenten Temperaturtransmittern und erstklassigen Sensoren erhältlich und verfügt über internationale Zertifikate und Zulassungen.

Unser breites Angebot an standardisierten kompakten und modularen hygienischen Thermometern bietet:

  • Thermometer in kompakter oder modularer Ausführung
  • Hygienische Prozessanschlüsse – Clamp, metallische Dichtsysteme, Einschweißadapter, Varivent, Klemmverschraubungen...
  • Verschiedene Ausführungen von RTD-Sensoren – einfach oder hochleistungsfähig
  • Thermometer mit Schutzrohr – einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
  • Thermometer ohne Schutzrohr – direkter Kontakt mit dem Medium für kürzeste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
  • Thermometer mit oder ohne Transmitter
  • Thermometer mit oder ohne Display
  • Hygienische Schutzrohre – einschließlich T- und Eck-Schutzrohren

Modulare hygienische Thermometer

Unsere iTHERM ModuLine Produktfamilie ist die neueste Generation von modularen Thermometern für industrielle und hygienische Anwendungen. Mit einer überschaubaren Anzahl von Produkten können wir nahezu jede Prozess- und Kundenanforderung erfüllen. Innovative Technologien sorgen für zusätzlichen Mehrwert, beispielsweise eine verbesserte Prozesseffizienz oder Anlagen- und Produktsicherheit. Beispiele hierfür sind iTHERM QuickSens und iTHERM QuickNeck. Zertifizierungen nach internationalen Standards runden das Angebot ab.

Vorteile

  • Modularer Aufbau: flexible Produktauswahl und die beste Lösung für jede Anwendung
  • Über 50 hygienische Prozessanschlüsse als Standard verfügbar
  • Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Integration, z. B. 4…20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: kürzeste Ansprechzeiten für optimale Prozesssteuerung, t90: 1,5 s
  • iTHERM QuickNeck: teilbares Halsrohr mit Schnellverschluss ermöglicht werkzeuglosen und einfachen Ausbau des Messeinsatzes zur Rekalibrierung
  • Weltweite Zertifikate und Zulassungen, z. B. Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; Hygienic Design Standards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability

Kompakte hygienische Thermometer

Unsere iTHERM CompactLine Produktfamilie wurde mit dem Anspruch entwickelt, unnötige Komplexität zu vermeiden und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Diese praktischen und vielseitigen Geräte sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Life Sciences, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie generell in der Prozessindustrie konzipiert. Mit iTHERM TrustSens hat Endress+Hauser die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensortechnologie entwickelt, die speziell für hygienische Anwendungen bestimmt sind, die eine strenge Einhaltung der FDA- und GMP-Vorschriften erfordern.

Vorteile

  • Kompaktes Design: integrierter Transmitter, geringe Größe und Kosteneffizienz
  • Über 50 hygienische Prozessanschlüsse als Standard verfügbar
  • Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Integration, z. B. 4…20 mA, HART®, IO-Link
  • Weltweite Zertifikate und Zulassungen, z. B. Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, Hygienic Design Standards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability

T- und Eck-Schutzrohre

Unsere hygienischen Schutzrohre von Endress+Hauser sind ohne Schweißnähte und Toträume konstruiert, wodurch sie leicht zu reinigen und ideal für hygienische und aseptische Anwendungen sind. Sie werden in die Prozessleitung eingeschweißt, sind nicht demontierbar und werden aus einem einzigen Stück Edelstahl gefräst. Auch bei sehr kurzen Eintauchlängen sind diese Schutzrohre ideal für den Einsatz in hygienischen oder aseptischen Rohrleitungen, Behältern oder Tanks.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre Temperaturmesstechnik
Thermometer und Temperaturtransmitter für die Prozessindustrie
download icon Download

Grundwissen und Funktionsprinzipien

Konstruktionsweise, Materialien und Spezifikationen

Montage, Betrieb und Wartung