Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Absolut- und Relativdruck
Ceraphant PTP35

Preiswerter Druckschalter mit Metallmembran zur Überwachung von Absolut- und Relativdruck

  • Ceraphant PTP35 ©Endress+Hauser
  • Messprinzip Druck

Der Ceraphant PTP35 ist ein preiswerter Druckschalter mit metallischer Messmembran zur sicheren Messung und Überwachung von Absolut- und Relativdruck. Der Druckschalter mit kompaktem Design ist extrem stabil und überlastfest bis 400 bar. Der PTP35 mit Edelstahlgehäuse ist 3-A zugelassen.

Vorteile

  • Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen

  • Funktionsprüfung und Informationen vor Ort dank LEDs und digitalem Display

  • Kompakter Druckschalter für Hygiene-Applikationen

  • Geeignet für CIP/SIP

  • Kleine, frontbündige Prozessanschlüsse mit 3-A und EHEDG Zertifikat

Anwendungsgebiet

Druckschalter zur Überwachung von Absolut- und Relativdruck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben.

  • Prozessanschluss: Hygienische Prozessanschlüsse

  • Prozesstemperatur: -40 bis +100 °C; +135 °C für max. 1 Stunde

  • Prozessdruck: bis +40 bar

  • Genauigkeit: ±0,5 %

Funktionen und Spezifikationen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Vorgänger / Nachfolger

Vorgänger: PTC531, PTC532

Nachfolger: Ceraphant PTP33B

Kontakt

Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2 4153 Reinach BL Schweiz
Tel.: +41 61 715 7700
Fax: +41 61 715 2888
E-Mail senden www.endress.com
Online-Tools