Der permanente Druck zur Kosten- und Leistungsoptimierung zwingt viele Anlagenbetreiber, die Mitarbeiterzahl zu reduzieren. Eine Reduzierung des Budgets für Instandhaltungsmaßnahmen kann jedoch beträchtliche Risiken mit sich bringen, sofern nicht modernste Technologien angewandt werden. Zwar liegen unsere Ursprünge in der Fertigung von Messgeräten, unsere Verantwortung erstreckt sich aber natürlich auch auf die korrekte Installation und Messperformance dieser Messgeräte. Wir arbeiten mit den Mechanikern und Maschinenbauingenieuren zusammen, um Ihnen optimal geeignete Lösungen anzubieten – wann und wo immer Sie diese benötigen.

Erhalten Sie die Integrität des Wasser-/Dampfkreislaufs
Der ständige Kontakt von Wasser und Dampf mit den Kesselleitungen, Abhitzekesseln (AHKs), Kondensatoren und Turbinenschaufeln kann bei diesen Komponenten zu Ablagerungen und Korrosion führen und so die generelle Effizienz des Wasser-Dampf-Systems beeinträchtigen.
Unsere Kompetenz im Feld
Wir bieten ein standardisiertes, modulares SWAS-Panel für die Kontrolle der Dampf-/Wasserqualität, mit dem kritische Parameter wie spezifische und kationische Leitfähigkeit, pH-Wert, Kieselsäure, gelöster Sauerstoff und Natrium gemessen werden können.
- Unsere Panels sind mit innovativer, kostengünstiger Sensor-/Messumformertechnologie (Memosens/Liquiline) ausgestattet
- Engineering-Dienstleistungen und Lieferung von Probenahme- und Analysesystemen für den Wasser-Dampfkreislauf
- Weltweite Dienstleistungen für EPC-Kontraktoren und Kraftwerksbetreiber

Vermeiden Sie Unstimmigkeiten bei der Dampfmessung
Wenn ein neues Kraftwerk nicht den im Vertrag spezifizierten Wärmewirkungsgrad erzielt, sind sich der Kessellieferant und der Turbinenhersteller unter Umständen uneins über die Menge des erzeugten Dampfs. Die Verwendung einer anerkannten Norm (ISO 5167) und eines Primärelements für die Differenzdruck-Durchflussmessung (wie z. B. Venturi-Rohr/-Düse) gewährleisten, dass neutrale Sachverständige problemlos das Messgerät, die Installation und die Auslegungsberechnungen für das Dampfvolumen bzw. die Dampfmasse prüfen können.
Unsere Kompetenz im Feld
Unser Kompetenzteam für die Differenzdruck-Durchflussmessung steht Ihnen für alle Ihre Anfragen zur Verfügung.
- Wir bieten Auslegungsberechnungen für Dampfvolumen/-masse
- Wir unterstützen Sie bei der Auswahl des optimalen Primärelements – insbesondere, wenn es um permanenten Druckverlust geht
- Wir unterstützen und beraten bei der korrekten Installation, beim Zubehör, beim Einbau und bei der

Vertrauen in Ihre Dampfmessung
Die Messung von Dampfmasse und -energie erfordert eine korrekte Kompensation und ausreichende Einlaufstrecken, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Zwar ist Dampf von internationalen Normen für den eichamtlichen Verkehr wie den OIML-Dokumenten ausgeschlossen, dennoch besteht ein Bedarf an präzisen und zuverlässigen Messungen.
Unsere Kompetenz im Feld
Unsere Durchflussmessgeräte-Komplettlösung für die Dampfmessung (Druckluft, Erdgas usw.) ist werkseitig für die Energiemessung bzw. den Massedurchfluss konfiguriert. Sie misst den Dampf über den gesamten Messbereich sehr genau und erlaubt geeignete abrechnungsrelevante Messstellen sowie Messungen für den eichpflichtigen Verkehr.
- Profitieren Sie von einer vollständig vormontierten, getesteten, kundenspezifisch konfigurierten Einheit
- Vermeiden Sie typische Fehler während der Planung, der Inbetriebnahme und des Betriebs
- Messen Sie Energie transparent und erstellen Sie Berichte über die Effizienz Ihrer Anlage

Sparen Sie Kosten bei Planung, Beschaffung, Montage und Instandhaltung
In der Vergangenheit wurden für die Füllstandsmessung im Kondensator/Hotwell, in den Hochdruck-/Niederdruck-Speisewasservorwärmern sowie in den Entspannungs- und Druckausgleichsbehältern Verdränger verwendet. Deren Leistung schwankt jedoch häufig aufgrund von Messungenauigkeiten sowie Dichteschwankungen und Installationsunterschieden.
Unsere Kompetenz im Feld
In einem Bypassgefäß installierte geführte Radar-Sensoren stellen eine optimale Lösung für derartige Messaufgaben dar und bieten zahlreiche überzeugende Kostenvorteile.
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme vor Ort
- Vorkonfigurierte, getestete und als Komplettpaket gelieferte Bypassgefäß-Lösung
- Garantierte Qualität

Steigern Sie die Leistung Ihres Müll-/Biomassekraftwerks
Die Temperaturmessungen an der Kesseldecke, im Bereich der Überhitzer und in der Ausbrandzone eines Müll-/Biomassekraftwerks erfordern ein Höchstmaß an Genauigkeit und Kontrolle. Ferner erfordern sie spezielle, innovative Schutzrohrmaterialien, die den aggressiven Verbrennungsgasen und den hohen Temperaturen der oxidierenden Umgebung widerstehen können.
Unsere Kompetenz im Feld
Heutzutage ist es uns jedoch möglich, Schutzrohre mit dem richtigen Material für derartige Anwendungen zu liefern.
- Längere Lebensdauer der Messstellen unter extremen Bedingungen mit einer daraus resultierenden höheren Verfügbarkeit
- Reduzierter Wartungsaufwand und somit niedrigere Lebenszykluskosten
- Der Austausch von Temperaturmessgeräten kann bei geplanten Stillständen erfolgen
Vorteile
Mit jeder neuen Innovation von Endress+Hauser können unsere Kunden ihre Abläufe weiter optimieren. Wir arbeiten kontinuierlich mit unseren Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sie bestens auf die Anforderungen ihrer Branche vorbereitet sind. Letztendlich ist der Erfolg unserer Kunden ausschlaggebend für unseren Erfolg.
Schlüsselfaktoren
>1 Jahr
Lebensdauer für unsere Temperatursensoren. Durch die bloße Verwendung der richtigen Schutzrohrmaterialien für Temperatursensoren kann eine Abfallverbrennungsanlage ihre Verfügbarkeit und Effizienz steigern.
Schlüsselfaktoren
>60
Jahre Erfahrung in der Herstellung von Messgeräten
Schlüsselfaktoren
9 Monate
bis zur Amortisierung der gesamten pH Messstelle, sofern die Messung eine automatisierte Reinigung und Kalibrierung der Sonde besitzt
Wie wir Sie unterstützen
Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für ein höchst unterschiedliches Portfolio von Kraftwerken: von extrem großen, hocheffizienten und überkritischen Kraftwerken sowie Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerken bis hin zu innovativen Lösungen für erneuerbare Energien in Form von Wasserkraftwerken, Geothermiekraftwerken, solarthermischen Kraftwerken, Abfallverbrennungsanlagen und Biomassekraftwerken. Wir streben nach einer beispielhaften Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, und wir wünschen uns Partnerschaften mit Zulieferern, die dieselben Grundsätze der Qualitätssicherung anwenden. Zudem bieten wir ein erweitertes Leistungsangebot für Ihre Messlösungen:
- Ein Komplettlieferant
- Alle Komponenten sind zugelassen, getestet und vormontiert
- Kein Zeitverlust aufgrund unpassender Teile oder nicht fristgemäßer Lieferungen
- Minimierter Installationsaufwand
- Vor-Ort-Beratung, Projektplanung und ‑management, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Dokumentation