Kompakte und modulare Temperatursensoren im hygienischen Design für sterile Prozesse und Anwendungen in der Life Sciences, Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automatisierte Lösung zur Temperaturkalibrierung: iTHERM TrustSens Thermometer, FDM-Software, Datenmanager Memograph M RSG45
Loading price
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Preis nach
Anmeldungund Konfiguration im Warenkorb
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from€ 99'999'999.99
Zuverlässig & einfach:
Kostenreduzierung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verringerung der Kalibrierzyklen
Alle benötigten Komponenten in einem Bundle, nichts wird vergessen
100%ige Gesetzeskonformität und revisionssichere Dokumentation:
Vollständig rückführbare Kalibrierung mit automatisierter Dokumentation
Manipulationssichere Datenspeicherung gemäß FDA 21 CFR Part 11
Vorausschauende Wartung
Kalibrierung mit Zeitstempel
Risikominimierung und Eliminierung von unerkannten Fehlern:
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
Hygienische Thermometer
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Unsere Temperaturmessgeräte im hygienischen Design bieten höchste Messleistung und erfüllen die strengen Vorschriften der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Unser umfassendes Portfolio an kompakten und modularen Thermometern ist mit einer Vielzahl von Prozessanschlüssen nach Industriestandard, intelligenten Temperaturtransmittern und erstklassigen Sensoren erhältlich und verfügt über internationale Zertifikate und Zulassungen.
Unser breites Angebot an standardisierten kompakten und modularen hygienischen Thermometern bietet:
Verschiedene Ausführungen von RTD-Sensoren – einfach oder hochleistungsfähig
Thermometer mit Schutzrohr – einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
Thermometer ohne Schutzrohr – direkter Mediumskontakt: schnellste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
Thermometer mit oder ohne Transmitter
Thermometer mit oder ohne Display
Hygienische Schutzrohre – einschließlich T- und Eckschutzrohre
Modulare hygienische Thermometer
Unsere iTHERM ModuLine Produktfamilie ist die neueste Generation von modularen Thermometern für industrielle und hygienische Anwendungen. Mit einer überschaubaren Anzahl von Produkten können wir nahezu jede Prozess- und Kundenanforderung erfüllen. Innovative Technologien sorgen für zusätzlichen Mehrwert wie eine verbesserte Prozesseffizienz oder Anlagen- und Produktsicherheit. Beispiele hierfür sind iTHERM QuickSens und iTHERM QuickNeck. Zertifizierungen nach internationalen Standards runden das Angebot ab.
Vorteile
Modularer Aufbau: flexible Produktauswahl und die beste Lösung für jede Anwendung
Über 50 hygienische Prozessanschlüsse als Standard verfügbar
Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Integration, z. B. 4…20 mA, HART®, IO-Link
iTHERM QuickSens: schnellste Reaktionszeiten für optimale Prozesskontrolle, t90: 1,5 s
iTHERM QuickNeck: Teilbares Halsrohr mit Schnellverschluss ermöglicht den werkzeuglosen und einfachen Ausbau des Messeinsatzes zur Rekalibrierung
Weltweite Zertifikate und Zulassungen, z. B. Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; Hygienic Design Standards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
Unsere iTHERM CompactLine Produktfamilie wurde mit dem Anspruch entwickelt, unnötige Komplexität zu vermeiden und ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Diese praktischen und vielseitigen Geräte sind für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der allgemeinen Prozessindustrie konzipiert. Mit dem iTHERM TrustSens hat Endress+Hauser die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensortechnologie entwickelt, die speziell für hygienische Anwendungen entwickelt wurde, die eine strenge Einhaltung der FDA- und GMP-Vorschriften erfordern.
Vorteile
Kompaktes Design: integrierter Transmitter, geringe Größe und Kosteneffizienz
Über 50 hygienische Prozessanschlüsse als Standard verfügbar
Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Integration, z. B. 4…20 mA, HART®, IO-Link
Weltweite Zertifikate und Zulassungen, z. B. Explosionsschutz nach ATEX/IECEx, CSA, Hygienic Design Standards nach 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), TSE Certificate of Suitability
iTHERM CompactLine TM311 - kompakt, genau und vielseitig
iTHERM CompactLine TM311 - ideal für für kritische hygienische Anwendungen in den Industrien Life Sciences und Lebensmittel & Getränke
iTHERM TrustSens TM371 (metrisch) / TM372 (zöllig) mit selbstkalibrierendem Pt100-Sensor
iTHERM QuickNeck
Teilbarer Hals mit Schnellverschluss für einfache und sichere Rekalibrierung
iTHERM TrustSens Selbst-Kalibrierung erklärt
Das Phänomen der Curie-Temperatur nutzen
T- und Eck-Schutzrohre
Unsere hygienischen Schutzrohre von Endress+Hauser sind ohne Schweißnähte und Toträume konstruiert, wodurch sie leicht zu reinigen und ideal für hygienische und aseptische Anwendungen sind. Sie werden in die Prozessleitung eingeschweißt, sind nicht demontierbar und werden aus einem einzigen Stück Edelstahl gefräst. Auch bei sehr kurzen Eintauchlängen sind diese Schutzrohre ideal für den Einsatz in hygienischen oder aseptischen Rohrleitungen, Behältern oder Tanks.
iTHERM CompactLine TM311 mit montiertem Eck-Schutzrohr TT411
T-Schutzrohr
Gerades Rohrstück, das mit einem Schutzrohr verbunden ist, wobei das Schutzrohr in einem Winkel von 90° in das Rohrstück hineinragt.
Eck-Schutzrohr
Rohrbogen und Schutzrohr, wobei das Schutzrohr gerade in eine Seite des Rohrbogens ragt.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Broschüre Temperaturmesstechnik
Thermometer und Temperaturtransmitter für die Prozessindustrie
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .