Temperaturüberwachung in Tanks & Silos in der Lebensmittelindustrie
Unsere modulare, skalierbare Temperaturüberwachungslösung für Anwendungen, die von einem einzelnen Silo bis hin zu einer mehrere Standorte umfassenden Anlage reichen.
das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Das Angebot von Endress+Hauser zur sicheren und zuverlässigen Temperaturüberwachung zielt darauf ab, Lageranwendungen für Schüttgüter und Feststoffe zu verbessern. Unsere Experten helfen Ihnen gerne dabei, die Anforderungen ihrer Anwendung zu erfüllen, um Produktqualität und Sicherheit zu verbessern.
Solution overview:
Available for:
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Hardware & Software:
TMS31 – MultiSens Bundle zur Erstellung von Temperaturprofilen
FXA42 – Fieldgate-Anschluss zur silo- und standortübergreifenden abgesetzten Visualisierung
SGC 500 – Anschluss an Edge-Geräte
Füllstands- und Feuchtemessung in Schüttgütern (optional)
Webserver – integriert in RSG45, für die abgesetzte Visualisierung
SupplyCare – abgesetzte Visualisierung (Vor-Ort- oder gehostete Version)
Services:
Anwendungsberatung
Projektmanagement
Engineering & Design
Dokumentation
FAT & SAT
Installation & Inbetriebnahme
Prüf- und Zertifizierungsservices
Services über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Betriebsmittel (Servicevertrag, z. B. Software-Update Services)
Zentrale Speicherung der Temperaturdaten für alle Ihre Silos
Von einem bis hin zu mehreren Silos.
Unsere Lösung führt die Temperaturdaten aus mehreren, an unterschiedlichen Standorten befindlichen Silos an einer zentralen Stelle zusammen und liefert zudem eine grafische Übersicht. Der Zugriff auf Echtzeit-Prozessdaten ist sowohl vor Ort als auch abgesetzt möglich; zudem steht die Cloud-Integration zur Verfügung. Kombiniert mit unserem globalen Service-Angebot liefern wir die perfekte Ergänzung, um zu jeder Zeit Produktqualität und Anlagensicherheit zu gewährleisten.
Das Angebot von Endress+Hauser für eine sichere und zuverlässige Temperaturüberwachung umfasst modulare Komponenten, um die unterschiedlichen Anforderungen abzudecken, die für die Lagerung von Schüttgütern und Getreide in Silos gelten.
Höchste Vielseitigkeit für die Temperaturprofilerstellung in Silos und Lageranwendungen
Zertifizierungen und Ex-Zulassungen für kritische Komponenten: ATEX, UL, FM, CSA, NEPSI und ATEX-IECEx für die komplette Baugruppe
Wissen Sie, wie Sie Ihren Wasser-/Dampfkreislauf am intelligentesten vor Verunreinigungen schützen? Sehen Sie sich unsere SWAS-Lösungen für Kraftwerke und Kessel mit der gesamten Technologie zur Überwachung der Wasserqualität an.
Bestandsüberwachung von Flüssigkeiten
Erfahren Sie, wie die Bestandsüberwachungslösungen von Endress+Hauser Sie bei der Verwaltung der Bestände von Rohstoffen oder losen Endprodukten an mehreren Standorten unterstützen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .