Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Dynamische Analyse der installierten Basis (DIBA)

Expertenempfehlungen mit zahlreichen Einblicken zur Verbesserung des Lebenszyklusmanagements Ihrer Messgeräte.

Ein unzureichendes Gerätemanagement führt zu betrieblicher Ineffizienz, unnötigen Kosten oder Problemen mit der Einhaltung von Vorschriften, die sich auf das finanzielle Gesamtergebnis auswirken. Die Endress+Hauser Service Consultants helfen Ihnen dabei, Ihre Instandhaltungsaktivitäten zu optimieren indem sie konkrete Maßnahmen empfehlen, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen. Unser Ziel ist es, die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen zu erhöhen, Sicherheits- und Compliance-Risiken zu minimieren und die Gesamteffektivität Ihrer Anlage zu verbessern.

Vorteile

  • Verbessern Sie die Prozessverfügbarkeit durch professionelle Beratung.

  • Verhindern Sie Anlagenstillstände durch kontinuierliche Bewertung der Wartungserfordernisse der installierten Basis.

  • Reduzieren Sie die Risiken durch eine geeignete Migrationsstrategie.

  • Verschaffen Sie sich volle Transparenz und erhöhen Sie die Zugänglichkeit zu den Daten Ihrer installierten Basis

Unser Angebot

Die dynamische Analyse der installierten Basis von Endress+Hauser geht weit über eine einfache Bestandsaufnahme und eine Beurteilung von Anlagedaten hinaus. Unsere Service Consultants sprechen Empfehlungen aus, damit Sie die Daten zu jeder Ihrer Anlagen exakt verwalten können.

  • Regelmäßige Beratung zur Optimierung der Produktivität als Reaktion auf die sich entwickelnden Produktivitätsziele, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität und den Compliance-Anforderungen einzugehen

  • Bereitstellung optimaler Wartungs- und Migrationsstrategien zur Vermeidung von Kosten- und Prozessleistungsproblemen

  • Zentralisierte Gerätedaten verbessern die Zugänglichkeit, Konsistenz und die Qualität der Daten

  • Ersatzteilempfehlungen, die auf der Grundlage einer Bewertung der Kritikalität der Anlagen ausgearbeitet werden.

Downloads

    • Broschüre
    Meetingsituation

    Dynamic Installed Base Analysis Broschüre

    • Broschüre

    Einblicke zur Verbesserung des Lebenszyklusmanagements Ihrer Messgeräte

Weitere Dienstleistungen