KonformitätenTÜV-Baumusterprüfung Eignungsgeprüft nach DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Zertifiziert für den Einsatz als Dust Monitor oder Leakage Monitor in der Filterüberwachung für für genehmigungsbedürftige Anlagen (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Umgebungstemperaturbereich0 °C ... +50 °C Eignungsgeprüft bis 45 °C
KonformitätenMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Über optische Analyse zur Bestimmung von Stoffeigenschaften
Um die Effizienz des Prozesses zu verbessern, die Prozessentwicklung zu beschleunigen, die Prozesssicherheit zu maximieren und die Produktqualität sicherzustellen, ist die Überwachung, Messung und Steuerung Ihres Prozesses entscheidend. Unsere hochwertigen Analysegeräte unterstützen Sie dabei Ihre Prozesse zu optimierenund die Produktqualität zuverlässig zu überwachen. Zu den Schlüsseltechnologien in unserem Portfolio gehören u. a. die Raman-Spektroskopie, die TDLAS-Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) und die QF-Technologie (Quench Fluorescence).
Vorteile
Prozesstransparenz: Unsere topmodernen Analysetechnologien bieten Ihnen Einblicke in Ihre Prozesse. Treffen Sie datenbasierte Entscheidungen für Ihren Prozess.
Echtzeitmessung: Mit einer 24/7 Online- und Inline-Messung der Prozessparameter liefern unsere Instrumente Daten in Echtzeit. Auf diese Weise können Sie Stillstandszeiten minimieren, Betriebskosten steuern und Sicherheitsrisiken proaktiv minimieren.
Qualität und Zuverlässigkeit: Kontrollieren Sie Qualitätsparameter genau, und verbessern Sie Ihre Ergebnisse mit wiederholbaren und genauen Messungen. Unsere topmodernen IIoT-kompatiblen Analysegeräte bieten schnellen Datenzugriff und ermöglichten so PAC/PAT.
Skalierbarkeit: Unsere Raman-Systeme nutzen eine skalierbare Technologie, die eine einfache Übertragung der erstellten Analysemethoden aus den F&E-Labor in die Produktion ermöglichen. Auf diese Weise lässt sich schnell und einfach ein Scale-Up oder Scale-Out der Prozessumgebung realisieren.
Hohe Anlagenverfügbarkeit: Unsere einfach zu installierenden und zu bedienenden IIoT-kompatiblen Systeme stellen Ihnen Daten bereit, die Ihnen helfen, den Grad der Automatisierung Ihrer Anlage zu erhöhen, Zykluszeiten zu verringern und eine ununterbrochene Chargen-/kontinuierliche Verarbeitung zu ermöglichen.
JT33 TDLAS-Gasanalysator: Für eine zuverlässige H2S-Messung
Eine zuverlässige H₂S-Messung ist entscheidend für die Verbesserung der Gasqualität, die Prozesssteuerung und die Anlagenintegrität in der Öl- und Gasindustrie.
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Optimieren Sie die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit. Die TDLAS Technologie (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) zur schnellen und zuverlässigen Online-Konzentrationsbestimmung spezifischer Moleküle in Prozessgasströmen in Echtzeit.
/
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .