Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
MessbereichFlüssigkeit: 0,2...2100 m³/h (0,15...1520 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5...28000 m³/h (0,9...16600 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
MessstofftemperaturbereichStandard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Max. ProzessdruckPN 100, Class 600, 20K
Messstoffberührende MaterialienMessrohr: 1.4408 (CF3M); CX2MW ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 DSC-Sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22, 2.4602 Prozessanschluss: 1.4404/F316/F316L; 2.4602
MessbereichFlüssigkeit: 0,25...625 m³/h (0,15...368 ft³/min) je nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 2.1...8342 m³/h (1.2...4906 ft³/min) abhängig vom Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft bei 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
MessstofftemperaturbereichStandard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F)
MessbereichFlüssigkeit: 0,2...1895 m³/h (0,15...1115 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5 ...25285 m³/h (0,9...14880 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
MessstofftemperaturbereichStandard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Max. ProzessdruckPN 250, Class 1500, 40K
Messstoffberührende MaterialienMessrohr: 1.4408 (CF3M) DSC-Sensor: UNS N07718 ähnlich zu Alloy 718, 2.4668 Anschluss: 1.4404/F316/F316L
MessbereichFlüssigkeit: 0,2...540 m³/h (0,15...320 ft³/min) Abhängig vom Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Dampf, Gas: 1,5...7260 m³/h (0,9...4270 ft³/min) Abhängig vom Medium: Dampf mit 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft mit 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
MessstofftemperaturbereichStandard: -40...+260 °C (-40...+500 °F) Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F) Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F)
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .