Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Desinfektionssensoren für die Industrie verstehen

Typen und Anwendungen von Desinfektionssensoren für Wasser

Video Mehrere Industrien 12.12.2024

Typische Anwendungen von Desinfektionssensoren für Wasser

Desinfektionssensoren für Wasser spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und Qualität von Wasser in vielen verschiedenen Branchen. Einige der wichtigsten Typen und Anwendungen sind:

  • Memosens CSS51E: Werden zur Überwachung der Chlorwerte in kommunalen Wassersystemen eingesetzt, um die Sicherheit des Trinkwassers zu gewährleisten.
  • Memosens CCS55E: Zum Nachweis von Brom in der Meerwasseraufbereitung, eine wichtige Voraussetzung für den Schutz von Meeresbewohnern.
  • Memosens CCS50E: Spezialisiert auf die Überwachung von Chlordioxid in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zur Gewährleistung von Produktsicherheit und Gesetzeskonformität.
  • Memosens CCS58E: Für den Einsatz in Desinfektionsanwendungen mit Ozon, wichtig für wirksame Sterilisationsprozesse.

Diese Sensoren sorgen dafür, dass stets eine ausreichende Desinfektionsleistung erreicht wird, sie unterstützen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und verbessern die Betriebseffizienz.

Desinfektionssensoren für Wasser – unterschiedliche Typen und ihre Anwendungen
Die Desinfektion von Wasser spielt in vielen Branchen eine entscheidende Rolle, von der Trinkwasseraufbereitung bis zur Herstellung von Lebensmitteln. Sehen wir uns die verschiedenen Sensoren für unterschiedliche Desinfektionsmethoden und ihre spezifischen Anwendungen genauer an.

Chlormessung in kommunalen Wassersystemen
Die Sensoren CCS51E und CCS53E ermöglichen eine effektive Überwachung von freiem Chlor in kommunalen Trinkwassernetzen. Der Sensor sorgt für eine ausreichende Desinfektion sowie die Einhaltung eines für den Trinkwasserverzehr sicheren Chlorgehalts. Durch regelmäßige Überwachung können durch Wasser übertragenen Krankheiten verhindert und gleichzeitig eine zu starke Chlorung vermieden werden.

Meerwasseraufbereitung und Bromüberwachung
Bei der Aufbereitung von Meerwasser übernimmt der Bromsensor CCS55E sehr wichtige Aufgaben. Wenn Meerwasser im ersten Schritt mit Chlor desinfiziert wird, bilden die darin natürlicherweise vorkommenden Bromide durch eine chemische Reaktion eine hypobromide Säure. CCS55E misst insbesondere die Werte für freies Brom und sorgt damit für eine ausreichende Desinfektion in:
- Meerwasserentsalzungsanlagen
- Anwendungen in der Schifffahrt
- Industriestandorten in Küstennähe

Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Der Sensor CCS50E ist auf die Messung von Chlordioxid spezialisiert. Besonders wichtig ist dies für:
- Flaschenreinigung in Brauereien
- Anlagen zur Getränkeherstellung
- Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung
- Qualitätskontrolle in der Lebensmittelverpackung

Anwendungen der Ozondesinfektion
Der Sensor CCS58E überwacht Ozonwerte in vielen verschiedenen Anwendungen:
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Verarbeitung von Frischwaren
- Abwasserbehandlung
- Industrielle Wassersysteme

Hauptvorteile moderner Desinfektionssensoren:
1. Funktionen zur kontinuierlichen Überwachung für die präzise Dosierung von Chlor, Brom und Ozon
2. Genaue Messung zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben
3. Verhinderung von Überdosierung bei der Desinfektion
4. Kosteneffektiver Betrieb
5. Qualitätssicherung in Produktionsprozessen

Diese Spezialsensoren gewährleisten in einer Vielzahl von Branchen eine ausreichende Desinfektion bei gleichzeitiger Einhaltung von Sicherheitsstandards und Stärkung der Betriebseffizienz. Jeder Sensor wurde für spezifische Anwendungen entwickelt und liefert genaue Messungen für unterschiedliche Desinfektionsmethoden.

Unsere Desinfektionssensoren für die Industrie

Events und Schulungen