Toilettenspülung mit einer frischen Meeresbrise
Qualitätsüberwachung von Meerwasser mit dem Turbimax CUS52D
Der Trinkwasserverbrauch in Hongkong könnte durch die Verwendung von Meerwasser für die Toilettenspülung um 20 % gesenkt werden. Die konstante Wasserversorgung der Bevölkerung ließe sich durch Pumpstationen an der Küste unabhängig von Wetter- und Seegangsschwankungen sicherstellen.
![Brechende Wellen am Strand](/__image/a/9642306/k/46041bc2562e210d6226fbb3157d307bc9385f5a/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/Waves_CCP08_0025Mi.jpg)
Die Ergebnisse
Genaue, stabile und reproduzierbare Messwerte im gewünschten Messbereich
Keine zeitaufwändigen und fehleranfälligen Labormessungen mehr erforderlich
Kompakte Messstellen, übersichtliches Panel-Layout und ein Messumformer für alle Parameter
Die Herausforderung
Bevor das Wasser den Verbrauchern zur Verfügung gestellt wird, muss sichergestellt werden, dass die Wasserqualität trotz der sich ständig ändernden Seebedingungen den Richtlinien der Wasserqualitätsziele (WQO) entspricht. Aus diesem Grund wurde beschlossen, die bisherigen zeitaufwändigen und fehleranfälligen Labormessungen durch ein zuverlässiges Online-Überwachungssystem zu ersetzen.
Unsere Lösung
Um die WQO einzuhalten, müssen neben der Trübung auch das freie Chlor, der gelöste Sauerstoff und der pH-Wert gemessen werden. Der Kunde entschied sich für ein Wasseranalysepanel, auf dem die Sensoren installiert sind. Um zuverlässige Messungen im Meerwasser zu gewährleisten, ist der CUS52D mit einer Ultraschallreinigung und einer Luftblasenfalle zur Selbstreinigung ausgestattet. Die Anwendung läuft seit mehr als zwei Jahren, 16 Messstellen wurden mit den Panels ausgestattet.