Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
MessstofftemperaturbereichStandard: –50…+150 °C (–58…+302 °F) Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F) Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
MessgrössenVolumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, optionale Volumenkorrektur über integrierten, elektronischen Mengenumwerter (EVC)
MessmediumErdgas (mit bis zu 30% Wasserstoff), Luft, Erdgase mit erhöhten Anteilen von CO2, N2, H2S, O2, H2
Rohrnennweite3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), andere Rohrnennweiten auf Anfrage
About Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Konstante Produktqualität, Sicherheit, Prozessoptimierung und Umweltschutz – dies sind nur einige Gründe, warum die industrielle Durchflussmessung immer wichtiger wird. Wasser, Erdgas, Dampf, Erdöl, Chemikalien und Abwässer sind nur einige Beispiele für Stoffe, die tagtäglich gemessen werden. Da keine Messtechnik existiert, die sich gleichzeitig für alle Anwendungen eignet, können Sie das passende Durchflussmessgerät für Ihren Prozess aus unserem umfassenden Produktangebot auswählen.
Vorteile
Von der kommunikationsfähigen Einzelmessstelle bis hin zur Komplettlösung für übergeordnete Prozessleitsysteme: stets können Sie sich darauf verlassen, dass wir unsere Produkte für Ihre Prozessanforderungen maßschneidern.
In den letzten Jahren hat die Durchflussmessung, zusammen mit der automatischen Prozesssteuerung und modernsten Kommunikationsschnittstellen (Feldbusse), immer neue Anwendungsfelder in der messtechnischen Praxis eröffnet.
Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Messprinzipien – magnetisch-induktive Messung des Volumendurchflusses, Messung des Massedurchflusses nach dem Coriolis- oder dem thermischen Prinzip. Messung des Volumendurchflusses nach dem Vortex-Prinzip oder mit Ultraschall.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .