Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert Prozessanschluss: PG13.5 Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO 10993
Raman bIO-Optics sind vielseitige Immersionsoptiken, die zusammen mit einem Sondenkopf verwendet werden und mit Standard-Bioreaktoranschlüssen kompatibel sind. Der fixe Fokus bietet langfristige Messstabilität und eine hervorragende Signalleistung, was wesentlich für leistungsfähige Raman-basierte Bioprozess-Analysen ist. Raman bIO-Optics sind in industrieüblichen Standardlängen erhältlich und eignen sich ideal für Anwendungen mit Glas- und Kunststoff-Benchtop-Bioreaktoren/Fermenter, die eine Kopfplatteneinführung erfordern.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen undZellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert Prozessanschluss: PG13.5 Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO 10993
Länge
120, 220, 320 oder 420 mm 4,73, 8,67, 12,60, 16,54 inch
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde:
Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1),
bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL)
und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Technische Information
Technische Information (TI)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Systemaufbau und Spezifikationen für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Zubehöroptiken für die Rxn-10-Sonde Betriebsanleitung
Betriebsanleitung (BA)
Deutsche Version - 11/2024
New version available in English
Informationen zu Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Zubehöroptiken für die Raman Rxn-10-Sonde: Raman-Tauchoptik (KIO1), berührungslose Optik (KNCO1), bIO-Optik (KLBIO1), Bio-Multi-Optik (KRBMO), Bio-Sleeves (KRBSL) und optisches Raman-System für single-use Anwendungen (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovationen (IN)
Englische Version - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .