Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
EingangKamera: • 5-MP-Kamera auf der Rückseite mit Autofokus und LED-Blitz mit 1 500 mcd • 2-MP-Kamera auf der Vorderseite Scanner: • 1D-/2D-Barcodescanner
Anzahl ApplikationenUnterstützt bis zu 4 Gas- oder 2 Flüssigkeits-Messstrecken pro Modul (Flow-X/M, Flow-X/C)
Eingänge6x analoger Transmittereingang, hohe Genauigkeit Eingabetypen sind 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0 bis 5 V, 1 bis 5 V Genauigkeit mA Eingaben; 0.002% FS bei 21 °C, 0.008% bei vollem Umgebungstemperaturbereich von 0-60 °C, Langzeitstabilität 0.01% pro Jahr Auflösung 24 bits. Analogeingänge haben dieselbe Erdung im Verhältnis zu allen anderen elektronischen Geräten.
Ausgänge4x analoger Ausgang für Prozessausgänge und Durchfluss-/Druckregelung. Auflösung 14 bits, 0.075% FS. Analoge Ausgänge haben im Verhältnis zur gesamten anderen Elektronik die gleiche Erdung.
16x Digitalausgänge, Open Collector. Stromstärke 100mA @24V
Heutzutage gehen die Anforderungen an die Messtechnologie weit über die reine Erfassung von Messwerten hinaus. Die Messgeräte sind mit Energie zu versorgen und gegen Überspannung zu schützen, die Messwerte sind darzustellen und zu verarbeiten, Grenzwerte müssen überwacht sowie Daten manipulationssicher archiviert werden. Die Systemprodukte und Datenmanager von Endress+Hauser erfüllen diese Aufgaben.
Vorteile
Einfache Installation und benutzerfreundlicher Setup und Bedienung
Informationen der Anlage vor Ort in Echtzeit
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch proaktive Diagnostik und Schutz der Messgeräte
Flexibilität in der Anwendung aufgrund verschiedener Gehäusevarianten, allen wichtigen Kommunikationsprotokollen und weltweiten Zulassungen
Komplettes Portfolio -rund um die gesamte Messstelle- aus einer Hand
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Systemkomponenten und Datenmanager
Systemkomponenten und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .