Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Raman-Spektroskopie - Fortschrittliche optische Analysetechnik

Für hochleistungsfähige Messungen der chemischen Zusammensetzung und Qualität in Echtzeit vom Labor bis zum Prozess

Was ist Raman-Spektroskopie?
Die Raman-Spektroskopie verwendet Laserlicht bestimmter Wellenlängen, das mit Molekülen wechselwirkt und Streuung verursacht. Eine kleine Menge des Laserlichts wird durch Energietransfer verschoben (Raman-Shift). Die rückgestreuten Photonen werden gesammelt und durch Raman-Lichttrennung gefiltert. Ein CCD-Detektor identifiziert einen einzigartigen „Fingerabdruck“ der chemischen Komponenten und quantifiziert ihre Menge, was die Raman-Spektroskopie zu einer hervorragenden Technik für die genaue Analyse der Zusammensetzung macht.

Vorteile

  • Schnelle Implementierung Anwenderfreundliche Prozesssoftware, ein zuverlässiger Partner mit langjähriger Raman-Kompetenz und ein riesiges globales Kundensupport-Netzwerk
  • Optimierte Prozesseffizienz Schnellere Bereitstellung von hochgenauen Analysedaten in Echtzeit zusammen mit optimierter Labor-zu Prozess-Skalierbarkeit
  • Höhere Sicherheit Zuverlässige, nicht invasive Messtechniken, die menschliche Eingriffe minimieren und gleichzeitig die Möglichkeiten zur Risikovermeidung maximieren
  • Bessere Produktqualität Leichtere Einhaltung von Industrievorschriften durch verbessertes Verständnis der Prozessabläufe und engere Kontrolle kritischer Qualitätsparameter
  • Geringere Kosten
    Weniger Wartung und weniger Reinigungsaufwand bei gleichzeitig höheren Ausbeuten und optimierter Anlagenverfügbarkeit

Voll skalierbare Raman-Systeme
Die Raman-Systeme von Endress+Hauser nutzen die Leistungsfähigkeit der Raman-Spektroskopie, um kontinuierliche chemische Echtzeitmessungen in jeder Umgebung durchzuführen, ohne dass die native Probe extrahiert, vorbereitet oder zerstört werden muss. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Raman-Spektroskopie bietet Endress+Hauser ein breites und tiefgehendes Portfolio an Raman-Systemen, mit denen die Produktentwicklung optimiert, die Analytik skaliert und die Produktqualität durch Prozessautomation sichergestellt werden kann.

3 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre Spektralmessende Raman-Analysegeräte (EN)
Raman spektroskopische Sonden - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung
download icon Download
document icon
Broschüre: Raman spektroskopische Sonden (EN)
Raman spektroskopische Sonden und Zubehör - Robuste optische Messung der chemischen Zusammensetzung
download icon Download
document icon
Raman Single-Use-Technologie für die Bioprozesstechnik (EN)
Raman Single-Use-Technologie für Bioprozesse - Echtzeit-Analyse der Zusammensetzung für die biopharmazeutische Entwicklung und Herstellung
download icon Download