Memobase Pro CZL81 ist eine auf die Zukunft ausgerichtete Software für Dokumentation, Reporting und Überwachung. Sie ermöglicht den Anwendern einen ganzheitlichen Überblick über Ihre eingesetzten Memosens-Sensoren. Schließen Sie Liquiline Mobile CML18 über die Memobase Pro App oder eine Kabelverbindung und Ex-Sensoren über MemoLink an, um Ihre Daten zu erfassen und die Dokumentation von Ereignissen wie Kalibrierung oder Justierungen sicherzustellen. Erstellen Sie Berichte und Ansichten, um Ihre Dokumentationsanforderungen zu vereinfachen.
Memobase Pro ist eine Software zur Dokumentation, Erfassung und Verwaltung von Messpunkten. Die Basisversion enthält:
Probenverwaltung
Kalibrierung
Vollständig rückverfolgbare Dokumentation für Sensoren
Liquline Mobile CML18 und Memobase Pro CZL81 bieten Messungen und Probenverwaltung für:
pH/ORP
Leitfähigkeit
Gelöster Sauerstoff
Vorteile
Digitalisierter Sensorlebenszyklus und Rückverfolgbarkeit: Dokumentationspflichten durch Export und Meldung von Messwerten, Kalibrierungs- und Einstellwerten einfach erfüllen und weniger manuelle Aufwände im Feld, zur Qualitätssicherung und im Labor
Einfache Bedienung und Zeitersparnis: Vereinfachen Sie Ihre Kalibrierung und Justierung dank moderner UX, reduziertem Schulungsaufwand und intuitiven Assistenten (z. B. für die Integration von Pufferlösungen)
Alle Messstellen und Messwerte im Überblick: Übersicht über alle Messstellen und Messwerte und vollständiger Zugriff auf Sensordaten und Kalibrierhistorie
Standardisierte digitale Messwelt: Unabhängig vom Anwendungsfall passt sich die Plattform mit den verschiedenen plattformübergreifenden Komponenten wie Liquiline CML18, Memobase Pro App und Memobase Pro CZL81 an Ihre Bedürfnisse und Messanforderungen an.
Keine IT-Sicherheitsbedenken und Flexibilität: Memobase Pro CZL81 verwendet das Windows-Framework sowie deren Authentifizierung, um Compliance und Sicherheit zu gewährleisten
Erfahren Sie, wie die Zustandsüberwachung im Gaasperdammertunnel in Amsterdam für einen sichereren, effizienteren und kostengünstigeren Tunnelbetrieb sorgt.
Die Monitoringlösung ermöglicht der Fischfarm Visp eine stabile und zuverlässige Sauerstoffregelung. So werden optimale Bedingungen für die Fische geschaffen und gleichzeitig Aufwand und Risiken reduziert.
Kerry DCF produces spreads and butter products for the retail market. The company wanted to automate its test for chemical oxygen demand in its treated effluent to save time and optimise the process.
Messen, Kalibrieren und Dokumentieren von Memosens-Sensoren im Labor, bis zu vier Kanäle
Installation
Labor- oder Werkbankanwendungen im Ex-freien Bereich.
Merkmal
Windows-Anwendung, Multiparameter für digitale Memosens Sensoren, Abonnement (wiederkehrende Abrechnung)
Messbereich
Abhängig von den angeschlossenen Sensoren, bitte Sensorspezifikationen beachten
Messprinzip
Memosens und Messprinzipien der angeschlossenen Sensoren
Material
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Materialspezifikation beachten
Maße
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Abmessungen beachten
Ex zertifiziert
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) IIc nur für MemoLink gültig, wodurch ein abwechselnder Anschluss von Ex- und Non-Ex-Sensoren möglich ist, ohne dass diese ihre Zulassung verlieren PC, USB-Kabel und MemoLink nur in der ex-freien Zone verwenden!
Anschluss-Schutzart
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Spezifikationen beachten
Eingang
Memosens
Ausgang / Kommunikation
USB
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
Anwendung
Messen, Kalibrieren und Dokumentieren von Memosens-Sensoren im Labor, bis zu vier Kanäle
Installation
Labor- oder Werkbankanwendungen im Ex-freien Bereich.
Merkmal
Windows-Anwendung, Multiparameter für digitale Memosens Sensoren, Abonnement (wiederkehrende Abrechnung)
Messbereich
Abhängig von den angeschlossenen Sensoren, bitte Sensorspezifikationen beachten
Messprinzip
Memosens und Messprinzipien der angeschlossenen Sensoren
Material
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Materialspezifikation beachten
Maße
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Abmessungen beachten
Ex zertifiziert
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) IIc nur für MemoLink gültig, wodurch ein abwechselnder Anschluss von Ex- und Non-Ex-Sensoren möglich ist, ohne dass diese ihre Zulassung verlieren PC, USB-Kabel und MemoLink nur in der ex-freien Zone verwenden!
Anschluss-Schutzart
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Spezifikationen beachten
Eingang
Memosens
Ausgang / Kommunikation
USB
Messprinzip
Potentiometrisch
Anwendung
Messen, Kalibrieren und Dokumentieren von Memosens-Sensoren im Labor, bis zu vier Kanäle
Installation
Labor- oder Werkbankanwendungen im Ex-freien Bereich.
Merkmal
Windows-Anwendung, Multiparameter für digitale Memosens Sensoren, Abonnement (wiederkehrende Abrechnung)
Messbereich
Abhängig von den angeschlossenen Sensoren, bitte Sensorspezifikationen beachten
Messprinzip
Memosens und Messprinzipien der angeschlossenen Sensoren
Material
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Materialspezifikation beachten
Maße
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Abmessungen beachten
Ex zertifiziert
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) IIc nur für MemoLink gültig, wodurch ein abwechselnder Anschluss von Ex- und Non-Ex-Sensoren möglich ist, ohne dass diese ihre Zulassung verlieren PC, USB-Kabel und MemoLink nur in der ex-freien Zone verwenden!
Anschluss-Schutzart
Sensoranbindung via MemoLink oder Liquiline Mobile CML18, bitte Spezifikationen beachten
Memobase Pro WINDOWS application for documentation, reporting and monitoring of your Memosens sensors. This version is a pre-release of Memobase Pro permitted use is product test (capability, capacity, stability, etc.) only! License may be time limited. The use of the software application for productive commercial use is NOT permitted.
Sprache:
Language neutral
Version:
26/05/2026
Dateigröße:
877 MB
Dateiname:
Memobase Pro
Technische Information (TI)
TI Memobase Pro CZL81
Deutsche Version - 06/2025
New version available in English
Software mit Einzelplatzlizenz für die Dokumentation, das Reporting und die Überwachung von Memosens-Sensoren
La digitalizzazione al
vostro ritmo
Software a prova di futuro Memobase Pro
Innovationen (IN)
Italienische Version - 04/2025
New version available in English
La digitalizzazione al vostro ritmo Software a prova di futuro Memobase Pro per la documentazione, la gestione dei report e il monitoraggio dei sensori Memosens
Memobase Pro WINDOWS application for documentation, reporting and monitoring of your Memosens sensors. This version is a pre-release of Memobase Pro permitted use is product test (capability, capacity, stability, etc.) only! License may be time limited. The use of the software application for productive commercial use is NOT permitted.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .