Tankstandmessung
Steuerung und Überwachung Ihres Tankfüllstands mit höchst genauen Füllstandmessgeräten
Die Steuerung und Überwachung flüssiger Massengüter während der Verarbeitung, des Transports und der Speicherung ist schwierig. Sie müssen stets wissen, wie viel Rohmaterial vor Ort vorhanden ist und welche Speicherkapazität Ihnen zur Verfügung steht. Ebenfalls wichtig ist die Umgebung des Tanks, einschließlich der einschlägigen sicherheitsrelevanten Überlegungen. Kein anderer Anbieter kann mehr installierte höchstpräzise und für den eichamtlichen Verkehr zugelassene Tankstandmesssysteme in Raffinerien, Tanklagern, Depots und Terminals vorweisen als wir.
Sichere und zuverlässige Messungen für den eichamtlichen Verkehr
Modernste Temperatur- und Füllstandmesstechnik (Radar und Servo) mit branchenbewährten Kommunikationsprotokollen erlauben eine exakte Messung und Datenerfassung. Unsere Tankfüllstandmessgeräte Micropilot, Proservo und Prothermo erfüllen die Anforderungen des NMi und der PTB und verfügen über lokale Zulassungen nach OIML R85. Dank der konsequenten Nutzung der Webservertechnik sind die Tankdaten und umfassende Datenpräsentationen problemlos allen zugänglich, die diese Informationen benötigen.
Tanklagerüberwachung
Beim Betrieb eines Tanklagers sind Produktivität, Sicherheit und Umweltfragen von höchster Bedeutung. Zusätzlich müssen weitere Markttrends berücksichtigt werden: Innerhalb einer Organisation werden für die Konsolidierung abteilungsübergreifend und häufig sogar standortübergreifend Informationen in Echtzeit benötigt. Bei allen diesen Herausforderungen steht Ihnen Endress+Hauser als Partner zur Seite, und Tankvision – das Bestandsmanagementsystem für die Tankstandmessung – unterstützt Sie dabei, diese Herausforderungen zu meistern.
Ältere Geräte/Systeme und Migration
Die Aufrüstung von Standorten mit einer über Jahre gewachsenen Architektur zur Tankstandmessung birgt gewisse Schwierigkeiten. Wenn das Budget keine vollständige Überholung erlaubt, muss eine Strategie der stufenweisen Aufrüstung angewandt werden. Wir helfen Ihnen, diese Herausforderungen zu meistern. Da bestehende Protokolle weiterhin benötigt werden, überlegen wir insbesondere, wie sich eine Migration realisieren lässt, bei der die installierten Geräte weitergenutzt werden und trotzdem die Entwicklung hin zu einer wartungsfreundlicheren, flexiblen Standortarchitektur vollzogen werden kann.
Inbetriebnahme- und Inspektionsservices
Wir bieten verschiedene Inbetriebnahme- und Inspektionsservices an, um höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres Tankstandmesssystems zu gewährleisten. Beim Inbetriebnahmeservice wird die Funktionalität des gesamten Systems überprüft und ein Bericht dazu erstellt. Funktionsprüfungen und manuelle Messungen stellen Genauigkeit und korrekte Messungen sicher. Bei Tests des gesamten Messkreises werden außerdem Datenzuverlässigkeit und Leistung überprüft. Der Inspektionsservice gewährleistet Anlageneffizienz und -sicherheit durch regelmäßige Inspektionen vor Ort.