Prosonic Flow G 300/500 – die Neudefinition der Prozessgasmessung

Das Ultraschall-Durchflussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Chemie

Nach wie vor werden riesige Gasvorkommen entdeckt. Es ist abzusehen, dass die Nachfrage nach Erdgas als Treibstoff oder Energielieferant weiterhin ansteigt. Ob Erdgas, Prozessgas oder Gasgemische, ob im Offshore- oder Onshore-Bereich: Der neue Prosonic Flow G von Endress+Hauser ist das ideale Durchflussmessgerät für anspruchsvolle Anwendungen. Es kombiniert praxisbewährte Ultraschall-Messtechnik mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Chemie.

Vorteile

  • Ideal geeignet für Rohgas, Erdgas, Flözgas, Schiefergas, Prozessgas, Gasgemische sowie feuchtes Bio- und Klärgas

  • Robustes Industriedesign für Prozesstemperaturen bis 150 °C (302 °F) und Drücke bis 100 bar (1450 psi)

  • Leistungsstarke Prozesskontrolle rund um die Uhr dank druck- und temperaturkompensierten Messwerten in Echtzeit

  • Einzigartige Gasanalysefunktionen für die Berechnung zusätzlicher Prozessvariablen sowie für die Eingabe kundenspezifischer Gase und Gasgemische (mit bis zu 8 Komponenten)

  • Kondensatunempfindliches Sensordesign für die Messung von feuchten oder nassen Gasen

  • Hohe Messgenauigkeit (±0,5%) und Messdynamik (>133:1)

Prosonic Flow G misst sowohl trockene als auch feuchte Gase mit hoher Zuverlässigkeit. Zusammen mit der umfangreichen Funktionalität der Proline 300/500 Messumformer eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten für die Prozessregelung und Überwachung. Prosonic Flow G gewährleistet exakte Messwerte mit einzigartiger Wiederholbarkeit auch bei schwankenden Prozess- und Umgebungsbedingungen. Das robuste Industriedesign ermöglicht den wartungsfreien Langzeitbetrieb und spart so Zeit und Kosten für den Anwender.

Optimale Prozessüberwachung dank erweiterter Gasanalyse

Prosonic Flow G 300/500 ist mit erweiterten Gasanalysefunktionen lieferbar, z.B. für spezielle Anwendungen oder bei erhöhten Anforderungen an die Prozesssteuerung. Je nach gewählter Gasart (Reingase, Gasgemische, Erdgas usw.) können mit dieser Funktion weitere Parameter und Prozessgrößen berechnet werden. Beispiele dafür sind Volumenfluss, Normvolumenfluss, Massefluss, Energiefluss, Brennwert, Wobbe-Index, Molmasse, Methangehalt, Dichte oder Viskosität.

©Endress+Hauser

Robust und industrieoptimiert

Prosonic Flow G bietet ein Höchstmaß an Robustheit. Alle mediumsberührenden Teile sind aus rostfreiem Stahl und Titan Grade 2 gefertigt und entsprechen den Anforderungen von NACE MR0175/MR0103. Da das Gehäuse des Messaufnehmers ebenfalls aus korrosionsbeständigem rostfreiem Stahl besteht, eignet sich Prosonic Flow G speziell für raue Umgebungsbedingungen. Prosonic Flow G wurde gemäß IEC 61508 (SIL) entwickelt und eignet sich auch für sicherheitstechnische Applikationen.

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology – für höchste Betriebssicherheit

Ein weiteres Highlight ist Heartbeat Technology. Diese in alle Proline Messgeräte integrierte Prüffunktion ermöglicht eine permanente Selbstdiagnose bei höchstem Diagnose-Deckungsgrad (>95%) sowie eine TÜV-geprüfte, metrologisch rückführbare Geräteverifikation ohne Unterbrechung des Prozesses. All dies reduziert Komplexität und Risiken in einer Anlage und erhöht so deren Zuverlässigkeit sowie Verfügbarkeit.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Messumformer für die nahtlose Systemintegration

Für Prosonic Flow G sind verschiedene Messumformer verfügbar: Proline 300 (Kompaktausführung) oder Proline 500 (Getrenntausführung) mit bis zu vier Ein- und Ausgängen. Sie ermöglichen das gleichzeitige Erfassen von Fließgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Druck oder Temperatur. Ein Zugriff auf alle Mess- und Diagnosedaten ist jederzeit möglich dank digitaler Datenübertragung via HART oder Modbus RS485 sowie via WLAN oder über die frei kombinierbaren Ein- und Ausgänge.

Bild von der Proline Prosonic Flow G Familie ©Endress+Hauser

Die Proline Prosonic Flow G Familie auf einem Blick

(Verfügbar nur in Englisch) Check it out! Scan the code, download the 3D QR app and explore Prosonic Flow G on your own.

3D QR-Code für Prosonic Flow G ©Endress+Hauser

3D QR-Code für Prosonic Flow G

Das Ultraschall Durchfluss-Messprinzip

Downloads