Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Promass 83S

Coriolis-Durchflussmessgerät - Proline Promass 83S ©Endress+Hauser

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.

Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Das leicht zu reinigende Durchflussmessgerät mit selbstentleerbarem
    Einrohr und erweiterter Messumformerfunktionalität. Speziell für Anwendungen mit Hygieneanforderungen, die optimale Reinigung erfordern.

  • Messaufnehmer‐Features

    Reduzierte Einbaukosten – kompakter, horizontaler Einbau dank vollständig selbst‐entleerbarem Rohr. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Riesige Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen. Konform mit 3-A und EHEDG

  • Messumformer-Features

    Qualität – Software für Abfüllen & Dosing, Dichte & Konzentration sowie erweiterte Diagnose. Flexible Datenübertragungsmöglickeiten – zahlreiche Kommunikationsarten. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...50 (⅜...2")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4435 (316L)

    Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3

  • Messbereich

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 63, Class 300, 40K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50…+150 °C (–58...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Option: –40...+60 °C (–40 ...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
    1.4301 (304), Blech
    CF3M (316L), Guss

  • Schutzart

    IP67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4 modulare Ausgänge:
    0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
    Relais

  • Eingänge

    2 modulare Eingänge:
    Status
    0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Energieversorgung

    DC 16...62 V
    AC 85...260 V (45...65 Hz)
    AC 20...55 V (45...65 Hz)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, FDA

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Merkmal / Anwendung

    Coriolis Massedurchfluss- und Dichtemessgerät für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

  • Umgebungstemperatur

    -20...+65°C

  • Prozesstemperatur

    -50...+150°C

  • Prozessdruck absolut

    PN 16...40
    Cl 150...300
    JIS 20...40K

  • Prozessseitige Materialen

    904L/1.4539

  • Ausgang

    4...20mA
    Puls/Frequenz (10KHz, activ/passiv)
    Relais/Status

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX
    FM
    CSA
    IECEx
    TIIS
    NEPSI

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Das leicht zu reinigende Durchflussmessgerät mit selbstentleerbarem
    Einrohr und erweiterter Messumformerfunktionalität. Speziell für Anwendungen mit Hygieneanforderungen, die optimale Reinigung erfordern.

  • Messaufnehmer‐Features

    Reduzierte Einbaukosten – kompakter, horizontaler Einbau dank vollständig selbst‐entleerbarem Rohr. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Riesige Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen. Konform mit 3-A und EHEDG.

  • Messumformer-Features

    Qualität – Software für Abfüllen & Dosing, Dichte & Konzentration sowie erweiterte Diagnose. Flexible Datenübertragungsmöglickeiten –
    zahlreiche Kommunikationsarten. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...50 (⅜...2")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,5 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 63, Class 300, 40K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
    1.4301 (304), Blech
    CF3M (316L), Guss

  • Schutzart

    IP67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4 modulare Ausgänge:
    0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
    Relais

  • Eingänge

    2 modulare Eingänge:
    Status
    0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Energieversorgung

    DC 16...62 V
    AC 85...260 V (45...65 Hz)
    AC 20...55 V (45...65 Hz)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG, FDA

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, FDA

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Das leicht zu reinigende Durchflussmessgerät mit selbstentleerbarem
    Einrohr und erweiterter Messumformerfunktionalität. Speziell für Anwendungen mit Hygieneanforderungen, die optimale Reinigung erfordern.

  • Messaufnehmer‐Features

    Reduzierte Einbaukosten – kompakter, horizontaler Einbau dank vollständig selbst‐entleerbarem Rohr. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐/Auslaufstrecken. Riesige Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen. Konform mit 3-A und EHEDG.

  • Messumformer-Features

    Qualität – Software für Abfüllen & Dosing, Dichte & Konzentration sowie erweiterte Diagnose. Flexible Datenübertragungsmöglickeiten –
    zahlreiche Kommunikationsarten. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...50 (⅜...2")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,5 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 63, Class 300, 40K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F)
    Option: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
    1.4301 (304), Blech
    CF3M (316L), Guss

  • Schutzart

    IP67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4 modulare Ausgänge:
    0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
    Relais

  • Eingänge

    2 modulare Eingänge:
    Status
    0‐20 mA (aktiv)/4‐20 mA (aktiv/passiv)

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Energieversorgung

    DC 16...62 V
    AC 85...260 V (45...65 Hz)
    AC 20...55 V (45...65 Hz)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG, FDA

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, FDA

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • Nachfolger