Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der tragbare Teqwave T bietet flexibelste Anwendungsmöglichkeiten für temporäre Flüssigkeitsanalyse im Prozess Ihrer Anlage oder Ihres Labors. Mit nur einem Messgerät können Sie Konzentrationswerte an zahlreichen Messstellen überwachen und so die Produktqualität maximieren – bei minimalen Betriebskosten. Der mobile Messumformer mit seinen vorkonfigurierten Messstellen erlaubt Ihnen, Teqwave T maßgeschneidert auf Ihre Produktionsanforderungen zu nutzen.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Temporäre Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten an verschiedensten Messstellen in Anlage und Labor
Geräteeigenschaften
Einstecklänge: 180 mm (7 in)
Genau und unabhängig von der Strömung
Robuster, tragbarer Messumformer mit Li-Ion-Akku 2300 mAh
Groβe, farbige Anzeige mit 4 Bedientasten
Integrierter Datenspeicher für max. 3000 Messwerte
Vorteile
Einfach, schnell und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Vielfältig einsetzbar – ein Gerät für wechselnde Messaufgaben
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
North East Water in Australien vermeidet kostenintensive Rohrverlegungen und Geräteinbetriebnahmen bei der Aufrüstung ihrer Rohwasserpumpstation mit dem Promag W 0xDN full bore.
Smartes, mobiles Messgerät – individuell für Ihren Prozess. Einfach, schnell und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess. Temporäre Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten an verschiedensten Messstellen in Anlage und Labor.
Messaufnehmer‐Features
Vielfältig einsetzbar – ein Gerät für wechselnde Messaufgaben. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Einstecklänge: 180 mm (7 in). Genau und unabhängig von der Strömung.
Messumformer-Features
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Schnelle, unkomplizierte Bedienung ohne Messtechnikkenntnisse – vorkonfigurierte Messstellen. Effiziente Anlagenüberwachung – bis zu 8 Stunden mobiler Betrieb ohne externe Energieversorgung. Robuster, tragbarer Messumformer mit Li-Ion-Akku 2300 mAh. Groβe, farbige Anzeige mit 4 Bedientasten. Integrierter Datenspeicher für max. 3000 Messwerte.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .