Kapazitive Grenzstanddetektion
Nivector FTC968

Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Für alle pulvrigen und feinkörnigen Schüttgüter

Der Nivector FTC968 ist eine einfache und preiswerte Sonde zur Grenzstanddetektion in Silos mit rieselfähigen, staubförmigen oder feinkörnigen Schüttgütern. Wegen seiner frontbündigen Bauform eignet sich der Nivector auch zum Einsatz in Lebensmitteln.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Einfache Installation und Inbetriebnahme ohne Kalibrierung

    • Mechanische Sicherheit, Kosteneffizienz und lange Betriebsdauer, da keine Verschleißteile

    • Sichere Funktion dank hoher Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder und Spannungsspitzen

    • ...

  • Anwendungsgebiet

    Für Grenzstanddetektion in Silos mit staubförmigen oder feinkörnigen Schüttgütern (Korngröße bis 10 mm), auch für den Einsatz in Lebensmitteln. Nivector FTC968 ist für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
    Typische Applikationen...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Kompakt für pulverige und feinkörnige Schüttgüter aller Art

  • Spezialitäten

    Active build-up compensation

  • Versorgung / Kommunikation

    2-Draht AC: 24V ... 253V
    3-Draht DC: 10V ... 55V

  • Umgebungstemperatur

    -20 °C ... 60 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 80 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 6 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PC, PA
    "Protector":
    FDA gelistetes Material PBT-GF
    (gemäß 21 CFR Part 177.1660)

  • Prozessanschluss

    G1, G1 1/2

  • Kommunikation

    2-Draht AC
    3-Draht DC

  • Optionen

    Protektor

  • Anwendungsgrenzen

    DK min 1,6
    Druck und Temperaturderating beachten

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer

      Gerät ist nicht reparierbar.

    • Bestellnummer

      Keine Ersatzteile lieferbar.

    • Bestellnummer 71329077

      Protector für Nivector FTC968

      Einbauadapter, Gewinde G1-1/2. Werkstoff: PBT-GF, FDA gelistet. Temp.: -20...+80oC, Einbautiefe: 81mm. :: Abrasionsschutz. :: Auslaufschutz bei Nivector-Tausch. Verwendung: FTC968.

    • Bestellnummer 71329083

      Protector für Nivector FTC968Z

      Einbauadapter, Gewinde G1-1/2. Werkstoff: PBT-GF, FDA gelistet. Temp.: -20...+80oC, Einbautiefe: 81mm. :: Abrasionsschutz. :: Auslaufschutz bei Nivector-Tausch. Verwendung: FTC968Z.