Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

TU54 Flanged barstock thermowell, US style

TU54 Flanged thermowell, US style ©Endress+Hauser

Thermowell with flanged process connections and round extension

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Prozessdruck (statisch)

      500 bar (7252 psi)

    • Maximale Standard Eintauchlänge

      24"

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

    • Fast response time with conical or stepped tip form

  • Anwendungsgebiet

    Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

    • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

    • For use in pipes and containers or tanks

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Schutzrohr gebohrt

  • Merkmal / Anwendung

    US-Version

    Prozessanschluss geflanscht

  • Kopfanschluss

    Innengewinde:

    1/2" NPT

  • Maximale Standard Eintauchlänge

    24"

  • Prozessanschluss

    Flansch:

    ASME 1" 150 RF (B16.5)

    ASME 1" 300 RF (B16.5)

    ASME 1" 600 RF (B16.5)

    ASME 1" 1500 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

    ASME 1 1/2" 1500 RF (B16.5)

    ASME 2" 150 RF (B16.5)

    ASME 2" 300 RF (B16.5)

    ASME 2" 600 RF (B16.5)

    ASME 2" 900 RF (B16.5)

    ASME 2" 1500 RF (B16.5)

    ASME 3" 150 RF (B16.5)

    ASME 3" 300 RF (B16.5)

    ASME 3" 600 RF (B16.5)

  • Wurzeldurchmesser Schutzrohr

    3/4''

    7/8"

    1 1/16"

  • Medium berührender Werkstoff

    316/ 316L

    304

    andere auf Anfrage

  • Oberflächengüte

    32 µin (0.80 µin)

  • Form der Spitze

    gerade

    konisch

    gestuft

  • Temperaturbereich

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. Prozessdruck bei 400 °C

    abhängig von Pder Konfiguration

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification