Verbinden Sie Ihre Druckmessung mit der Zukunft
Verbesserte Prozesssicherheit durch Cerabar und Deltabar
Aktuelle Herausforderungen in den Industrien
Es gibt verschiedene Gründe, warum die einfache Bedienung ein großer Vorteil ist. Viele Branchen haben mit einem zunehmenden Mangel an qualifiziertem Personal zu kämpfen. An größeren Anlagenrevisionen sind oft Dienstleister beteiligt, deren Personal nicht über ausreichende Kenntnisse der Messtechnik vor Ort verfügt. Auch der Umfang der sicherheitstechnischen Ausrüstung hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, z.B. in der chemischen Industrie, und damit auch die Anzahl der kostspieligen Wiederholprüfungen (SIL).
Operation made easy
To meet all these developments, we have simplified the new Cerabar and Deltabar pressure measurement line. This is reflected in its intuitive operation via the SmartBlue app, which includes guided operating sequences for commissioning and SIL proof tests. This is made possible by an additional Bluetooth interface, which bridges distances of up to 15 m. Thus even measuring points that are difficult to reach or in hazardous areas are easy to maintain.
Industry 4.0 ready
The NAMUR roadmap "Process-Sensors 4.0" names three key criteria for digital process sensors: wireless communication, sensor diagnosis and the provision of information about the sensor and the process. With the optionally available Bluetooth® and Heartbeat Technology functions, the new Cerabar and Deltabar product lines meet these criteria.
Heartbeat Technology
For example, Heartbeat Technology supports maintenance staff in verifying their measuring points. This can be done via a Bluetooth connection and the SmartBlue app in less than 3 minutes without process interruption. A verification protocol, which provides detailed information about all tests, is generated automatically. It achieves a total test coverage of over 95 percent. Now it is possible to plan plant revisions and maintenance work for measuring devices in advance and reduce downtimes.