Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Digitalisierung und Industrial Internet of Things

Cloud-basierte Lösungen von Endress+Hauser

Auf der Hannover Messe 2017 zeigt Endress+Hauser zum ersten Mal die eigene Life-Cycle-Information Cloud; diese bildet die Infrastruktur für eine Vielzahl zukünftig möglicher IIoT-Anwendungen für Kunden. Neben der Cloud als solcher stellen die Experten für Prozessautomatisierung und Digitalisierung auch erste Beispiele passender IIoT-Anwendungen auf der Messe vor.

Die in Hannover gezeigten cloud-basierten Lösungen kommen aus den Bereichen vorausschauende Wartung, Asset Information Management und Gerätekonfiguration und –management. Damit können Kunden Daten sowohl zu den Feldinstrumenten selbst, als auch Informationen aus dem Produktionsprozess parallel zur konventionellen Anlagentopologie nutzen.

Wird einerseits dem Ansatz gefolgt, Daten über die eigene Cloud zur Verfügung zu stellen, sind andererseits selbstverständlich auf Kundenwunsch auch Cloud-to-Cloud-Lösungen mit anderen Herstellern umsetzbar. Neben Standard-Anwendungen ist Endress+Hauser ohne weiteres in der Lage, individuelle, auf den jeweiligen Kunden zugeschnittene Digitalisierungslösungen zu entwickeln und in die IT-Landschaft des Kunden zu integrieren.

Digitale Sammlung der Gerätedaten

Eine auf der Hannover Messe gezeigte Applikation beschreibt eine existierende Anlage, in der Gerätedaten gesammelt und Empfehlungen zur Optimierung der Betriebskosten ausgegeben werden, beispielsweise durch Standardisierung der Feldgeräte.

Das Sammeln der Gerätedaten wird dabei entweder manuell durch eine Smartphone App ausgelöst oder geschieht automatisiert und kontinuierlich durch ein sogenanntes Edge Device. Die Daten werden dann mit einem speziell entwickelten Algorithmus analysiert und die Resultate in einem automatisch generierten Report dem Anlagenbetreiber übermittelt. Aufgrund der erhaltenen Empfehlungen ist der Kunde in der Lage, seine Wartungsstrategie zu verbessern.

Optimierte Wartungsplanung

Der zweite Business Case belegt die mögliche Vorausbestimmung von Wartungsaktivitäten. Eine Prototyp-Applikation in Hannover veranschaulicht, dass Endress+Hauser anstehende Wartungsaktivitäten für Feldgeräte vorausbestimmen kann und damit seinen Kunden zusätzliche Vorteile ermöglicht: so z.B. eine optimierte Wartungsplanung oder die Reduzierung von ungeplanten Ausfällen. Diese Applikation wird übergreifend in der Unternehmensgruppe gemeinsam erarbeitet.

Zahlreiche Anwendungen und Prozesse können von Cloud-Lösungen profitieren. ©Endress+Hauser

Kontakt