Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
(unter Referezbedingungen) -
Messbereich
0…18 000 kg/h (0…660 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–196 to +125 °C (–320 to +257 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
LNGmass ist ein speziell für den Einsatz in Zapfsäulen entwickeltes Coriolis-Durchflussmessgerät, das sich durch höchste Genauigkeit und Robustheit auch bei extrem tiefen Temperaturen bis –196°C (–321°F) auszeichnet. Dank seiner weltweit kompaktesten Bauart kann das Gerät praktisch überall – auch unter engsten Raumverhältnissen – problemlos eingebaut werden. LNGmass besitzt keine beweglichen Teile und ist daher absolut wartungsfrei.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von kryogenen Gasen in Betankungsanwendungen
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 18 000 kg/h (660 lb/min)
Messstoff-Tiefsttemperatur -196 °C (-321 °F)
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
Robustes, kompaktes Messumformergehäuse
Modbus RS485
Erfüllt alle Anwendungsanforderungen
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
LNGmass Technische Information
Deutsche Version - 12/2013
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 17/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
17/12/2013
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01124DDE_0113.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: LNGmass
Englische Version - 06/2022
Product root: D8LB- Region: Europe Approval agency: NMi Certin
Sprache:
Englisch
Version:
17/06/2022
Dateigröße:
5 MB
Dateiname:
TC8502_D8y1_ZE005.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
LNGmass Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 17/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
17/12/2013
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01124DDE_0113.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
LNGmass Modbus RS485 Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 17/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
17/12/2013
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA01261DDE_0113.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
LNGmass Modbus RS485 Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 23/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
23/12/2015
Dateigröße:
936.9 KB
Dateiname:
GP01092DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
LNGmass Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
EN DE 01/08/201818/09/201531/12/201417/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2018
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01153DDE_0418.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN DE 01/03/2021Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2021
Dateigröße:
883.1 KB
Dateiname:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN DE 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
518.1 KB
Dateiname:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
LNGmass
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21EN DE 15/09/202210/11/201417/12/2013Sprache:
Deutsch
Version:
15/09/2022
Dateigröße:
589.8 KB
Dateiname:
XA01217DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
LNGmass EAC: 1Ex ia IIC T6…T1 Gb X Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X Ex tb IIIC T** °C Db Указания по технике безопасности
Документация для взрывоопасных зон
Sprache:
Russisch
Version:
02/08/2018
Dateigröße:
188.2 KB
Dateiname:
XA01774DRU_0118.pdf
-