Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Nitrogen levels under control in surface water and wastewater treatment plants

Liquiline System CA80TN provides precise and regulation-compliant online measurement of total nitrogen.

Erscheinungsdatum: 20.06.2022

Managing biological processes efficiently

Nitrogen is a lead parameter to determine surface water quality and wastewater effluent values. Increased nitrogen values indicate influences from wastewater, landfill leachate or agriculture and can lead to eutrophication of water bodies.

The Liquiline System CA80TN colorimetric analyzer delivers reliable, real-time nitrogen values, helping managers of wastewater treatment plants keep their processes under control.

Simple setup and commissioning

The Liquiline System CA80TN allows for a fast integration into the process: The self-priming version is either installed without additional sample preparation or the analyzer is integrated in bypass installations using the optional y-strainer.

All Liquiline System analyzers share the user-friendly operating concept, that plant personnel already know from other online analysis parameters such as pH or conductivity, which virtually eliminates operating errors. The TN analyzer can be easily upgraded to a complete measuring station by connecting Memosens sensors. It then adopts the transmitter functions, which reduces the total number of devices in the plant.

Robust operation

The titanium reactor of the CA80TN analyzer and its hard-coated optical filters offer superior long-term performance. Precisely adjusted reactor temperatures guarantee complete digestion of the sample for smooth operation and precise measurement.

Standardized alkaline persulfate digestion and UV-photometric measurement according to HJ636 offer direct comparability to most cuvette tests.

Low maintenance

Automatic cleaning and calibration functions ensure the analyzer works reliably and without manual intervention over a long period of time. This reduces maintenance costs and increases process uptime. If disturbances should occur, CA80TN is equipped with advanced diagnostics and remote access capability supporting a quick fault analysis and remedy.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.