Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Die Flowfit CYA251 ist eine widerstandsfähige Durchflussarmatur für Nitrat-/SAK-, Trübungs- und Sauerstoffsensoren.

Universal-Durchflussarmatur
Flowfit CYA251

Durchflussarmatur für Wasser, Abwasser und Utilities

CYA251
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Anwendungsgebiet

Flowfit CYA251 ist eine Durchflussarmatur für Nitrat-/SAK-, Trübungs- und Sauerstoffsensoren mit einem Durchmesser von 40 mm. Sie erlaubt die optimale Anpassung auf Ihr Rohrleitungssystem dank zahlreicher verfügbarer Prozessanschlüsse. Das widerstandsfähige Material widersteht auch aggressiven Medien und rauen Umgebungsbedingungen und ein Rückschlagventil schützt Ihren Prozess vor Ausblasen und erhöht die Betriebssicherheit. Außerdem profitieren Sie mit der automatischen Reinigungsdüse von verlängerten Wartungsintervallen.

Flowfit CYA251 ist eine universelle Durchflussarmatur für:

  • Kläranlagen:
    - Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
    - Abwasserüberwachung

  • Trink- und Prozesswasser:
    - Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
    - Filterüberwachung und Filterrückspülung

  • Utilities aller Industrien:
    - Prozesswasseraufbereitung und -überwachung
    - Kühlwasserüberwachung

Sie ist geeignet für:

  • Nitrat/SAK: Alle Messbereiche

  • Sauerstoff: Alle Messbereiche

  • Trübung: Mittlere und hohe Messbereiche

Vorteile

  • Einfache Anpassung an Ihr System: Prozessanschlüsse für fast alle Rohrdurchmesser verfügbar.

  • Unterschiedliche Montageoptionen: Geeignet für Rohr- oder Wandinstallation.

  • Schnelle Messwerte: Geringes Innenvolumen verkürzt die Sensor-Ansprechzeiten.

  • Einfache und sichere Wartung: Automatische Sensorreinigung ohne Prozessunterbrechung.

  • Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis zu 6 bar (87 psi).

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel