Heartbeat Technology
Immer am Puls der Messung
Sie möchten Ihre Anlagenverfügbarkeit erhöhen und Kosten senken? Heartbeat Technology garantiert permanente Diagnose und die Verifikation ohne Prozessunterbrechung. Dies erlaubt einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus. Eine große Auswahl an Endress+Hauser-Geräten mit Heartbeat Technology, die Diagnose-, Verifikation- und Monitoring-Funktionen zur Prozessoptimierung kombinieren, ist erhältlich.
Vorteile
Heartbeat Diagnose
Standardisierte Diagnosemeldungen mit klaren Handlungsanweisungen ermöglichen eine wirtschaftliche und zustandsorientierte Wartung. Permanente Selbstdiagnose des Gerätes garantiert einen sicheren Anlagenbetrieb mit verlängerten Prüfzyklen.
Heartbeat Verifikation
Ein geführter Prüfablauf ohne Unterbrechung der Prozesse ermöglicht eindeutig dokumentierte Prüfergebnisse. Das automatisch generierte Prüfprotokoll unterstützt den Nachweis bei Regularien, Gesetzen und Normen.
Heartbeat Monitoring
Die Trenderkennung zur vorausschauenden Wartung ist mit der Bereitstellung von Geräte- und Prozessdaten möglich. Die Kombination von Geräte- und Prozessparametern liefert die Analyse für gezielte Prozessoptimierung.
Geräte mit Heartbeat Technology verlängern Prüfzyklen beträchtlich und liefern standardisierte Diagnosemeldungen zur wirtschaftlichen Instandhaltung. Die Messstelle kann jederzeit ohne Prozessunterbrechung verifiziert werden wodurch der Aufwand für die Verifikation verringert wird. Monitoring-Daten ermöglichen eine Trenderkennung zur vorausschauenden Wartung und die gezielte Prozessoptimierung. Heartbeat Technology bietet eine einfache und bessere Kontrolle der Messstellen.