Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

IIoT in der chemischen Industrie steigert die Performance

Nutzen Sie das ganze Potential der Feldinstrumentierung für eine höhere Produktivität und weniger Stillstände

Trotz des ständigen Wettbewerbsdrucks und der strengen Sicherheits- und Compliance-Vorschriften ist IIoT in der chemischen Industrie bisher eine nicht ausgeschöpfte Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Mit dem richtigen Know-how kann das Industrial Internet of Things (IIoT), ein aus allen angeschlossenen Geräten gebildetes Ökosystem, Ihre Produktionsprozesse um ein Vielfaches wirtschaftlicher gestalten. Von präzisen Daten bis hin zu handlungsorientierten Analysen; mit den Technologien und dem Know-how von Endress+Hauser kann dieses Potenzial für jede Anlage erschlossen werden.

Wie wir Sie unterstützen

Die Chemieindustrie zeichnet sich durch einen intensiven Wettbewerb aus. Dennoch sind viele Anlagenbetreiber noch nicht in der Lage, den Nutzen, der in den riesigen Datenmengen ihrer Feldgeräte verborgen ist, voll auszuschöpfen. Das Netilion-Ökosystem von Endress+Hauser umfasst verschiedene IIoT-Applikationen und Algorithmen und ermöglicht es den Kunden, Felddaten in verwertbare Erkenntnisse zur Effizienzsteigerung zu verwandeln und dabei die Automatisierungspyramide zu umgehen.

  • Erhalten Sie tiefgreifende Einblicke in Ihre installierte Basis, um fundiertere Entscheidungen zur Verbesserung von Instandhaltung, Produktion und Lieferkette zu treffen

  • Erstellen Sie völlig automatisch digitale Zwillinge per Edge-Devices und einem einfachen Plug-and-Play-System ohne Änderung Ihres PLS

  • Beheben Sie unerwartete Gerätefehler aus der Ferne über Ihr Tablet oder Smartphone

Anwendungen

Mit den Daten der Feldinstrumentierung neue Dimensionen erschließen

Konnektivität ist hier das Zauberwort – sie ist nicht nur das Übertragungsmedium, über das alle Daten ausgetauscht werden, sondern zudem entscheidend für die Digitalisierung. Sie eröffnet unvergleichliche neue Möglichkeiten zur Steigerung von Leistung und Sicherheit. Allerdings kann sich die durchgängige Implementierung in der installierten Basis als ausgesprochen komplex erweisen.

Mit den Daten der Feldinstrumentierung neue Dimensionen erschließen
Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet verschiedene Ansätze zur Konnektivität, von kabelgebundenen Edge-Devices bis hin zu Wi-Fi-Geräten mit SIM-Karte.

  • Schließen Sie die Lücke zwischen dem Feld, Ihren Instrumenten und der Endress+Hauser Cloud mit benutzerfreundlichen und einfach zu installierenden Edge-Devices

  • Verbinden Sie sich mit Geräten, die mit einer SIM-Karte ausgestattet sind, direkt mit der Netilion-Cloud und erschließen Sie unzählige neue Möglichkeiten

Geräte mit der benutzerfreundlichen Scanner-App digitalisieren

Um die Vorteile der Digitalisierung auf Anlagenebene voll auszuschöpfen, ist die Einrichtung digitaler Zwillinge aller Geräte erforderlich. Für Anlagenbetreiber kann sich die Aufgabe als wahre Herausforderung erweisen, insbesondere, wenn ihre Geräte bisher von der digitalen Welt unberührt waren.

Geräte mit der benutzerfreundlichen Scanner-App digitalisieren
Unsere Kompetenz im Feld

Mit der Endress+Hauser Scanner-App lassen sich im Handumdrehen von allen Betriebsmitteln digitale Zwillinge erzeugen, wodurch ein nahtloser Zugriff auf unser gesamtes Dienstleistungsangebot von Netilion ermöglicht wird.

  • Laden Sie sich die Scanner-App kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Gerät herunter. Über den QR-Code, der auf allen Endress+Hauser Geräten und zahlreichen Drittanbietergeräten zu finden ist, können Sie dann einfach einen digitalen Zwilling erstellen

  • Lesen Sie den RFID-Tag aus, um einen digitalen Zwilling inklusive Fotos, Tags, GPS-Koordinaten, prioritären Parametern, Seriennummer u. v. m. zu erzeugen

Daten mit Netilion Analytics kombinieren und wertvolle Einblicke erhalten

Instandhaltungsmanager müssen eine Vielzahl von KPI berücksichtigen, einschließlich der Anzahl der Lieferanten und Anlagenstillstände. Die Überwachung und Optimierung so vieler KPI kann sich als schwierig erweisen, insbesondere bei komplexen Chemieanlagen.

Erfassen Sie Daten mit Netilion Analytics, um effektive Maßnahmen umsetzen lassen
Unsere Kompetenz im Feld

Zusammen mit den digitalen Zwillingen der installierten Basis ermöglicht Netilion Analytics von Endress+Hauser eine bequeme und genaue Überwachung aller KPIs aus der Ferne und in Echtzeit sowie die Gewinnung wertvoller Erkenntnisse für Prozessverbesserungen.

  • Schaffen Sie umfassende Transparenz, was Anzahl der Betriebsmittel, Hersteller, veraltete Geräte und mögliche Nachfolger anbelangt

  • Analysieren und überwachen Sie digitale Zwillinge automatisch und kontinuierlich

  • Erzeugen Sie Live-Berichte, inklusive einer übersichtlichen Analyse Ihrer installierten Basis

  • Testen Sie Netilion Analytics kostenlos

Schnelle Fehlerbehebung mit Netilion Health

Wenn ein unerwarteter Fehler auftritt, ist schnelles Handeln erforderlich, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden. Aber leider geht oftmals wertvolle Zeit durch die Suche nach geeigneten Lösungen in der gesamten technischen Dokumentation verloren.

Schnelle Fehlerbehebung mit Netilion Health
Unsere Kompetenz im Feld

Netilion Health ist ein digitaler Service, der Fehler nicht nur identifiziert und meldet, sondern auch Hinweise zu deren Behebung gibt.

  • Zugriff auf Netilion Health mit dem Field Xpert SMT70 Tablet

  • Beheben Sie Fehler aus der Ferne und vermeiden Sie so Einsätze direkt im Feld

  • Nutzen Sie Netilion Health sicher im Feld, auch in Ex-Bereichen (Ex-Zone 2)

  • Testen Sie Netilion Health kostenlos

Datensicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Angesichts des in der Chemieindustrie herrschenden Wettbewerbs hat die Datensicherheit für Anlagenbetreiber, die IIoT nutzen, oberste Priorität.

Datensicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Unsere Kompetenz im Feld

Das IIoT-Angebot von Endress+Hauser ist durchgängig zertifiziert, um maximale Datensicherheit zu gewährleisten. Vom Edge-Device bis zu den Kundendaten in der Cloud werden ausschließlich modernste Sicherheitsmechanismen eingesetzt:

  • Verschlüsselungsmethoden mit langen Schlüsseln (HTTPS/TLS mit SHA-256)

  • Kooperation mit zertifizierten Datenzentren (z. B. ISO 27001)

  • Zertifizierung durch eine unabhängige, von „EuroCloud“ lizenzierte Stelle (4-Sterne-Bewertung)

Erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrer Digitalisierung unterstützen können

Digitalisierung, IoT, Verbindungsmöglichkeiten, IoT-Anwendungen ©Endress+Hauser

Wir helfen unseren Kunden dabei, mehr Einblick in ihre wichtigsten Betriebsprozesse zu erhalten. Hierzu bieten wir eine Reihe von Services an, die Daten in wertvolle Informationen umsetzen. Zusammen bilden sie unser Netilion IIoT-Ökosystem.

IoT-Anwendungen, Digitalisierung, Feldinstrumentierung, Cloud, offene Integration ©Endress+Hauser

Unser zertifiziertes Netilion IIoT-Ökosystem für die Nutzung und Verwaltung von Assets ist auch offen für Feldgeräte und Clouds von Drittanbietern.

Namur, Namur Open Architecture, offene Integration, NOA ©Endress+Hauser

In Übereinstimmung mit der Namur Open Architecture (NOA) erzeugt unser IIoT-Netzwerk einen Parallelkanal, der Daten direkt in die Cloud überträgt - ohne Auswirkung auf die traditionelle Anlagenarchitektur.

Vorteile

Maschinenstillstände und ungeplante Wartungen sind ein häufiges Problem in der Chemieindustrie. IIoT und Big Data bieten vielversprechende neue Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Probleme. Endress+Hauser hat Konzepte und Tools entwickelt, die unseren Chemiekunden helfen, ihre Anlagen auf sichere und einfache Weise zu digitalisieren. Mit uns als Ihrem langfristigen Partner an Ihrer Seite können Sie IIoT nutzen, um Ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.

  • 30 %

    aller in Anlagen installierter Assets sind veraltet, was zu ungeplanten Stillständen führt.

  • 25.000

    Gesundheitszustände für Sie verfügbar.

  • 0 Stunden

    Programmieraufwand im PLS/SPS dank der automatisierten Aktualisierung ausgetauschter Geräte.

Blättern Sie durch unser Portfolio!

Ähnliche Geschichten

Weitere Industrien