Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Die SmartBlue-App

Komfortabler und sicherer Zugang zu Ihren Geräten

Suchen Sie sich einen sicheren und komfortablen Platz in einem Radius von 10 Metern, um ihr Gerät in Betrieb zu nehmen. Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen oder in explosionsgefährdeten Bereichen, ist es vorteilhaft, die Inbetriebnahme und den Betrieb über die SmartBlue-App zu handhaben. Im Wartungsfall sind alle Daten immer in Echtzeit zur Hand. SmartBlue basiert auf der Bluetooth® Drahtlostechnologie, es ist kein separater Treiber notwendig. Die Daten sind zudem transformiert und verschlüsselt. Das System ist auf sichere Verschlüsselung geprüft vom anerkannten deutschen Fraunhofer Institut.

Vorteile

  • Sie sparen Zeit mit mobilem Zugang zu Ihren Geräten
  • Diagnose- und Prozessinformationen in Echtzeit sind immer zur Hand
  • Sicherheit an erster Stelle: Sie müssen explosionsgefährdete Bereiche nicht mehr betreten
  • Sichere Verbindung mit Bluetooth® Low Energy und CPace
  • Kein Datenverlust bei Inbetriebnahme und Wartung

Downloads:

Für Android Handys

SmartBlue-App QR Code - Android ©Endress+Hauser

  

  

Für Apple Handys

SmartBlue App QR Code - Apple ©Endress+Hauser

Verfügbare Geräte mit SmartBlue:

Füllstand: Freistrahlender Radar Micropilot FMR10/FMR20 und alle anderen Radarmessgeräte der Micropilot und Levelflex Familie

Grenzstandmessung: Der neue Liquiphant FTL51, Grenzstandschalter mit Schwinggabelmessprinzip

Analyse: Liquiline Compact CM82 und Liquiline Mobile CML18 Transmitter

Durchfluss: Picomag Insertion, Picomag Inline magnetisch-induktives Durchflussmessgerät , Promag W800 und Proline 10

Temperatur: Transmitter TMT71TMT72 und TMT142B

Druck: Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B and Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B

7 Produkte
Sortieren nach:
Filtern