Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Druckmessgeräte für industrielle Druckmessung

Relativ-, Absolutdruck- und Differenzdruckmessung für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe

Arbeitsgebiet Druck
39 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl Ihres nächsten Geräts?

Einfache Auswahl und Konfiguration der für Ihre Messaufgaben und -anwendung am besten geeigneten Geräte.

Instrumentierung für Druckmessung

Endress+Hauser stellt ein breit gefächertes Sortiment an Druckmesszellen, Drucktransmittern und Druckmessumformern für industrielle Prozesse mit Flüssigkeiten, Pasten und Gasen bereit.  Es umfasst Lösungen zur Erfassung von Absolut-, Relativ-, Differenz- sowie hydrostatischem Druck und unterstützt zusätzlich eine sichere Füllstands- und Durchflussmessung.

Die für hygienische ebenso wie für Standardanwendungen entwickelten Druckmesszellen liefern genaue, langzeitstabile Messdaten in zahlreichen Branchen – etwa in der Chemie und Petrochemie, Pharmaindustrie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Umwelttechnik, Kraftwerksbetrieb, Schiffbau und Automobilindustrie.

Drucksensoren

In der heutigen industriellen Prozessautomatisierung ist eine präzise und langzeitstabile Druckerfassung entscheidend, um Anlagen sicher und wirtschaftlich zu betreiben. Drucktransmitter und Druckmessumformer von Endress+Hauser vereinen widerstandsfähige Konstruktionen mit modernen Sensorprinzipien und liefern dadurch verlässliche, exakte Messwerte – auch unter rauen Prozessbedingungen.

Verfügbare Technologien für Druckmesszelle umfassen:

  • Keramikmesszellen für chemisch resistente Messungen sowie sichere Ergebnisse im Vakuum
  • Siliziummesszellen mit sehr hoher Genauigkeit und geringer Temperaturdrift
  • Messzellen mit Contite-Technologie, hermetisch dicht und unempfindlich gegenüber Kondensation
  • Membran-Dichtungen zum Schutz der Druckmesszelle vor aggressiven oder abrasiven Prozessmedien

Für die Differenzdruckmessung bietet Endress+Hauser Lösungen an, die auf zwei Sensormodulen basieren, die mit einem einzigen Messumformer kombiniert sind. Bei der hydrostatischen Füllstandsmessung berechnet der Druckmessumformer den Differenzdruck digital. Er kombiniert den hydrostatischen Druck am Behälterboden mit dem Druck im Kopfraum. So ermöglicht er eine zuverlässige Bestimmung des Füllstands.

Vorteile

  • Zuverlässige Prozesskontrolle: Eine genaue und stabile Druckmessung  und Drucküberwachung sichert konstante Produktqualität. Sie verbessert die Prozesseffizienz und erhöht die Anlagensicherheit in vielen Industrieanwendungen.
  • Vielseitige Drucktransmitter: Ein breites Portfolio an Drucktransmittern unterstützt Relativ-, Absolut-, Differenz- und hydrostatischen Druck. So ist ein zuverlässiger Einsatz in vielen Anwendungen und Prozessmedien möglich.
  • Fortschrittliche Sensortechnologien: Keramik-, Silizium-, Contite-Technologie und Druckmittlertechnologien ermöglichen selbst unter extremen Bedingungen wie aggressive, viskose oder abrasive Medien, hohe Temperaturen oder Vakuum eine präzise Druckmessung., hohe Temperaturen oder Vakuum präzise Druckmessung.
  • Konformität und Sicherheit: Internationale Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche, hygienische Prozesse und funktionale Sicherheit sichern den konformen Betrieb. Sie stellen zudem den zuverlässigen Betrieb von Drucktransmittern in regulierten Industrieumgebungen sicher.
  • Geringe Betriebskosten: Robuste Geräteauslegung, langfristige Messstabilität und einfache Wartung tragen zu reduzierten Lebenszykluskosten und einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei.
  • Weltweite Verfügbarkeit und Support: Ein globales Netzwerk gewährleistet die weltweite Verfügbarkeit von Messgeräten, Dienstleistungen und Support, von der Projektplanung über die Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb und Wartung.

Erfahren Sie mehr über Drucktransmitter und die Prinzipien der Druckmessung

Besonders kompakt, außergewöhnlich leistungsstark: Compact Line

Die Produktinnovation bietet hohe Leistung in einem kompakten Design. Das Produktportfolio umfasst den Micropilot FMR43, ein kompaktes Freifeld-Radarmessgerät zur berührungslosen Füllstandmessung mit wahlweise 80 GHz oder 180 GHz Frequenz, sowie den bewährten Vibronik-Grenzstandsensor Liquiphant FTL43 und den zuverlässigen Cerabar PMP43 zur Druck- und hydrostatischen Füllstandmessung. Speziell für die Anforderungen in hygienischen Anwendungen entwickelt, erhöhen die Messgeräte die Produktivität, Sicherheit und Einfachheit von Prozessen.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Druckmesstechnik Übersichtsbroschüre
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand und Durchfluss
download icon Download